Produktnummer: CAT 6 KCONN Kupplung PP 48 2U

AX104228-CAT 6 KeyConect Koppler-Patchpanel, 48 Ports, 2HE, UTP

CAT6+ KeyConnect Kupplungs-Patch-Panel, 48-Port, 2U

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN-System CAT6+ 3600, TIA Kategorie 6

Gesamthöhe

3.5 in

Gesamtbreite

19.000 in

Tiefe

1.52 in

Anzahl der Ports

48 Port

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

2.600 lbs

Materialien

Description Material
Panel Steel

Max. Kapazität

48 Steckverbinder

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS @ 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Anschlusswiderstand

2.5 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Anschlusstyp

Universal T568A/B

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6 – TIA 568.C.2, ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Weitere Standards

FCC Teil 68, Unterteil F, IEC 60603-7

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Vorkonfektionierte CAT6-Kabelbaugruppen und modulare CAT6-Kabel+ +

Enthaltene Teile

4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 1 Etikettenhalter; 1 bedruckbares LabelFlex-Halbblatt; 2 Klettbänder; 2 hintere Kabelführungshalterungen; 1 Installationsanleitung; 1 10GX X-BAR-Kit

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX104691, das dem Produkt beiliegt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.264 Revisionsdatum: 11-19-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.264 Revisionsdatum: 11-19-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX104228 Schwarz 611589006507