Produktnummer: CAT6+ REVConnect PP 48P gewinkelt

RV6PPA2U48-CAT6+ REVConnect abgewinkeltes Patchpanel, 48 Ports

CAT6+ REVConnect Patch-Panel, gewinkelt, 48-Port, 2U (vorinstalliert)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

2400, 3600, 4800 Systeme, TIA Kategorie 6+, ISO Klasse E, 1GBASE-T

Gesamthöhe

3.47 in

Gesamtbreite

19.000 in

Tiefe

5.830 in

Anzahl der Ports

48 Port

Vordere Verbindung

Gewinkelt

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

3.326 lbs

Materialien

Description Material Color
Panel Steel Black/White
Frame PC/ABS Black/White
Management Bar Steel Black
Clear Window Polycarbonate Transparent

Max. Kapazität

48 Steckverbinder (vorinstalliert)

Durchschlagfestigkeit

1,000 V RMS bei 60 Hz für 1 Minute (Signale an Masse)

Nennstrom

1.300 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Anschlusswiderstand

2.5 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Werkzeugkompatibilität

REVConnect Anschlusswerkzeug (RVUTT01)

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Kabel-/Steckverbinder-Haltekraft

15 lbs.

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft

11.250 lbs

UL-Klassifizierung

UL94V-0

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6 – TIA 568.C.2, Kategorie 6 – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE-Compliance

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Typ 1 und 2 (bis zu 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 Typ 3 und 4 (bis zu 100 W), CISCO UPOE (bis zu 60 W), Power over HDBaseTTM (bis zu 100 W)

Weitere Standards

FCC Teil 68, Unterteil F, IEC 60603-7

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

CAT6+ REVConnect-Buchsen, CAT6+ Modularkabel

Enthaltene Teile

48 Cat6+ REVConnect-Buchsen, schwarz, vorinstalliert; 50 REVConnect-Adern; 4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 2 Klettbänder; 8 durchsichtige Fenster; 2 Kabelführungsleisten auf der Rückseite; 1 Installationsanleitung

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX106520, das dem Produkt beiliegt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.91 Revisionsdatum: 11-19-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.91 Revisionsdatum: 11-19-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
RV6PPA2U48BK Schwarz 611589224956