Produktnummer: KCONN PP 48 2U, flach

AX103115-KeyConnect Patchpanel, flach, 48 Ports, 2 HE, leer, UTP

KeyConnect Patch-Panel, 48-Port, 2U, leer

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit einer Vielzahl von Modulen, die für die Verwendung mit Belden IBDN-Systemen 10GX, 4800, 2400 und 1200 geeignet sind.

Gesamthöhe

88.9 mm

Gesamtbreite

482.600 mm

Tiefe

33.020 mm

Anzahl der Ports

48 Port

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

0.816 kg

Materialien

Description Material
Panel Steel

Max. Kapazität

48 Steckverbinder

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA, Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Kompatibel mit 10GX, CAT6+ und CAT5E REVConnect- und KeyConnect-Modularbuchsen sowie KeyConnect-Multimediamodulen.

Enthaltene Teile

4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 1 Etikettenhalter; 1 bedruckbares LabelFlex-Halbblatt; 2 Klettbänder; 2 Kabelführungshalterungen auf der Rückseite; 1 Führungsleiste; 1 Installationsanleitung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.66 Revisionsdatum: 12-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.66 Revisionsdatum: 12-03-2025