Produktnummer: KCONN PP 24 1U geschirmt, gewinkelt

AX104622-KeyConnect Geschirmtes, abgewinkeltes Patchpanel, 24 Ports, 1 HE, leer

KeyConnect Geschirmtes, gewinkeltes Patch-Panel, 24-Port, 1U, leer

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
KCONN PP 24 1U geschirmt, gewinkelt

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit einer Vielzahl von Modulen, die für die Verwendung mit Belden IBDN-Systemen 10GX, 4800, 2400 und 1200 geeignet sind.

Gesamthöhe

43.688 mm

Gesamtbreite

482.600 mm

Tiefe

265.176 mm

Anzahl der Ports

24 Port

Vordere Verbindung

Gewinkelt

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

1.315 kg

Materialien

Description Material
Panel Steel

Max. Kapazität

24 Steckverbinder

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA, Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Kompatibel mit 10GX-, CAT6+ und CAT5E KeyConnect-Modularbuchsen sowie KeyConnect-Multimediamodulen.

Enthaltene Teile

4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 1 bedruckbarer Etikettenhalter; 2 Klettbänder; 2 hintere Kabelführungshalterungen/-stangen, 1 Installationsanleitung, 1 Erdungskabelsatz 12 AWG

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX105408, das dem Produkt beiliegt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.129 Revisionsdatum: 12-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.129 Revisionsdatum: 12-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX104622 Titan 611589078603