Produktnummer: KEYCONNECT DG FP AUS EDELSTAHL

KeyConnect Edelstahl, Doppel-Frontplatte

KeyConnect Edelstahl, Doppelwandblende, kompatibel mit modularen KeyConnect-Anschlüssen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit einer Vielzahl von Modulen, die für die Verwendung mit Belden IBDN-Systemen 10GX, 4800, 3600, 2400, 1200, Glasfaser und Koaxialkabel geeignet sind

Gesamthöhe

4.5 m

Gesamtbreite

4.59

Tiefe

0.26

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Gewicht

0.06 kg

Materialien

Material
Stainless Steel

Temperaturbereich für die Installation

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-40 bis 70°C

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Kompatibel mit 10GX-, CAT6+ und CAT5E KeyConnect-Modularbuchsen und KeyConnect-Multimediamodulen

Enthaltene Teile

6-32 Schrauben

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX103826. Besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.169 Revisionsdatum: 03-04-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.169 Revisionsdatum: 03-04-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Portanzahl
AX102011 Edelstahl 4 Port
AX102012 Edelstahl 6 Port
AX102013 Edelstahl 12 Port
AX104234 Edelstahl 12 Port
AX104479 Edelstahl 4 Port
AX104480 Edelstahl 6 Port