Produktnummer: SCHNITTSTELLENBLENDEN (MDVO)

Schnittstellenblende, MDVO

MDVO-Schnittstellenblenden sind in einer Vielzahl von Portzahlen und Farben erhältlich.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit Belden IBDN-Systemen 10GX, 4800,3600, 2400 und 1200

Gesamthöhe

4.49 m

Gesamtbreite

3

Tiefe

0.46

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Gewicht

0.11 kg

Materialien

Description Material
Faceplate Plastic - UL94V-0

Temperaturbereich für die Installation

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-40 bis 70°C

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

MDVO

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA, Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Kompatibel mit 10GX, CAT6+ und CAT5E MDVO-Stil Modularbuchsen und MDVO Multimediamodule

Enthaltene Teile

Rohling, 6-32 Schraube, Kartonetikett, Klarsichtfenster, Montageblatt

Anmerkungen

Hinweise zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX101806, das auf unserer Website unter http://www.belden.com erhältlich ist.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.296 Revisionsdatum: 10-24-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.296 Revisionsdatum: 10-24-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Portanzahl
AX101432 Mandelfarben 2 Port
AX101436 Mandelfarben 4 Port
AX101440 Mandelfarben 6 Port
AX101434 Schwarz 2 Port
AX101438 Schwarz 4 Port
AX101442 Schwarz 6 Port
AX102777 Elektrisch-Weiß 2 Port
AX102778 Elektrisch-Weiß 4 Port
AX102779 Elektrisch-Weiß 6 Port
AX101435 Grau 4 Port
AX101439 Grau 6 Port
AX102583 Elfenbeinfarben 4 Port
AX102584 Elfenbeinfarben 6 Port
AX101433 Weiß 2 Port
AX101437 Weiß 4 Port
AX101441 Weiß 6 Port