Produktnummer: MDVO BLINDABDECKUNGEN

MDVO-Blindeinsatz für Frontplatten, Panels, & Adapter

MDVO Blindabdeckungen sind in vielen Farben erhältlich.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
MDVO BLINDABDECKUNGEN

Technische Daten

Gesamthöhe

0.63 m

Gesamtbreite

0.63

Tiefe

0.38

Verpackung

50 Einheiten im Kunststoffbeutel verpackt.

Gewicht

0.002 kg

Materialien

Material
Plastic - UL94V-0

Temperaturbereich für die Installation

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-40 bis 70°C

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

MDVO

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA, Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Kompatible MDVO-ähnliche Blende und Patch-Panel

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.150 Revisionsdatum: 03-04-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.150 Revisionsdatum: 03-04-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
A0405537 Mandelfarben
A0405539 Schwarz
AX102607 Elektrisch-Weiß
A0405536 Grau
AX102600 Elfenbeinfarben
A0405538 Weiß