Produktnummer: MDVO LC Kodierter Dup MM Adapter

MDVO LC Kodierter Duplex Multimode-Adapter

MDVO LC Kodierter Duplex Multimode-Adapter. in verschiedenen Farben erhältlich.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Gesicherte Anwendungen über Glasfaser

Gewicht

0.01 kg

Gesamthöhe

0.63 m

Gesamtbreite

0.63

Tiefe

1.14

Mechanische Tests

Description

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

MDVO

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Materialien

Description Material Type
Front Connection Plastic - UL94V-0 LC Keyed
Rear Connection Plastic - UL94V-0 LC Keyed
Insert Plastic - UL94V-0 MDVO

Sicherheitsbescheinigung

Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Kompatible MDVO-Blende und Patch-Panel

Verpackung

10 Module in einem passenden Plastikbeutel verpackt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.302 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.302 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Portanzahl Adapterfarbe
AX102095 Mandelfarben 1 Port Rot
AX102096 Mandelfarben 1 Port Grün
AX102097 Mandelfarben 1 Port Gelb
AX102098 Mandelfarben 1 Port Schwarz
AX102099 Mandelfarben 1 Port Orange
AX102100 Mandelfarben 1 Port Blau
AX102104 Schwarz 1 Port Schwarz
AX102107 Schwarz 1 Port Rot
AX102108 Schwarz 1 Port Grün
AX102109 Schwarz 1 Port Gelb
AX102110 Schwarz 1 Port Schwarz
AX102111 Schwarz 1 Port Orange
AX102112 Schwarz 1 Port Blau
AX102089 Grau 1 Port Rot
AX102090 Grau 1 Port Grün
AX102091 Grau 1 Port Gelb
AX102092 Grau 1 Port Schwarz
AX102093 Grau 1 Port Orange
AX102094 Grau 1 Port Blau
AX102101 Rot 1 Port Rot
AX102102 Weiß 1 Port Grün
AX102103 Weiß 1 Port Gelb
AX102105 Weiß 1 Port Orange
AX102106 Weiß 1 Port Blau