Produktnummer: CAT6+ F/UTP CMR PATCHKABEL

CAT6+ F/UTP CMR Patchkabel

CAT6+ F/UTP CMR Patchkabel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN Shielded System 2400, TIA Kategorie 6, ISO Klasse E, 1000BASE-T

Gesamtanzahl der Paare

4

Gesamt-Nenndurchmesser

0,26 Zoll

Verpackung

Einzeln verpackt im durchsichtigen Kunststoffbeutel

Materialien

Description Material Color
Boot Elastomer Same as cable
Conductor BC - Bare Copper
Front Connection Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating
Inner Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Insulation PO - Polyolefin
Outer Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS @ 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Min. Biegeradius (Kabel gesamt)

2,080 Zoll

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Anschluss-Schnittstelle

Connection Durabilities
Mated Connection 750 Cycles

UL-Klassifizierung

Riser

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6 – TIA 568-C.2, Klasse E – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 Änderung 2

Weitere Standards

FCC Teil 68, Unterteil F, IEC 60603-7

Umgebung

Riser

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

CAT6+ Geschirmte KeyConnect Modularbuchsen und -kupplungen, geschirmte Patchpanels

Etikettierung

Belden Artikelnummer, Leistungskürzel, Schaltplan und Kabellänge

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.265 Revisionsdatum: 05-10-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.265 Revisionsdatum: 05-10-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
C6F1206015 Blau 15 ft
C6F1206020 Blau 20 ft
C6F1206025 Blau 25 ft
C6F1206030 Blau 30 ft
C6F1206035 Blau 35 ft
C6F1206040 Blau 40 ft
C6F1206045 Blau 45 ft
C6F1206050 Blau 50 ft
C6F1206055 Blau 55 ft
C6F1206060 Blau 60 ft
C6F1206065 Blau 65 ft
C6F1206070 Blau 70 ft
C6F1206075 Blau 75 ft
C6F1206080 Blau 80 ft
C6F1206082 Blau 82 ft
C6F1206085 Blau 85 ft
C6F1206090 Blau 90 ft
C6F1206095 Blau 95 ft
C6F1206100 Blau 100 ft
C6F1306015 Blau 15 ft
C6F1306020 Blau 20 ft
C6F1306025 Blau 25 ft
C6F1306030 Blau 30 ft
C6F1306035 Blau 35 ft
C6F1306040 Blau 40 ft
C6F1306045 Blau 45 ft
C6F1306050 Blau 50 ft
C6F1306055 Blau 55 ft
C6F1306060 Blau 60 ft
C6F1306065 Blau 65 ft
C6F1306070 Blau 70 ft
C6F1306075 Blau 75 ft
C6F1306080 Blau 80 ft
C6F1306085 Blau 85 ft
C6F1306090 Blau 90 ft
C6F1306095 Blau 95 ft
C6F1306100 Blau 100 ft
C6F1208015 Grau 15 ft
C6F1208020 Grau 20 ft
C6F1208025 Grau 25 ft
C6F1208030 Grau 30 ft
C6F1208035 Grau 35 ft
C6F1208040 Grau 40 ft
C6F1208045 Grau 45 ft
C6F1208050 Grau 50 ft
C6F1208055 Grau 55 ft
C6F1208060 Grau 60 ft
C6F1208065 Grau 65 ft
C6F1208070 Grau 70 ft
C6F1208075 Grau 75 ft
C6F1208080 Grau 80 ft
C6F1208085 Grau 85 ft
C6F1208090 Grau 90 ft
C6F1208095 Grau 95 ft
C6F1208100 Grau 100 ft
C6F1308015 Grau 15 ft
C6F1308020 Grau 20 ft
C6F1308025 Grau 25 ft
C6F1308030 Grau 30 ft
C6F1308035 Grau 35 ft
C6F1308040 Grau 40 ft
C6F1308045 Grau 45 ft
C6F1308050 Grau 50 ft
C6F1308055 Grau 55 ft
C6F1308060 Grau 60 ft
C6F1308065 Grau 65 ft
C6F1308070 Grau 70 ft
C6F1308075 Grau 75 ft
C6F1308080 Grau 80 ft
C6F1308085 Grau 85 ft
C6F1308090 Grau 90 ft
C6F1308095 Grau 95 ft
C6F1308100 Grau 100 ft