Produktnummer: CAT6+ UTP CMR PATCHKABEL

CAT6+ UTP CMR Patchkabel

CAT6+ UTP CMR Patchkabel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN-System 4800, 3600 und 2400, TIA-Kategorie 6, ISO-Klasse E, 1000BASE-T

Gesamtanzahl der Paare

4

Gesamt-Nenndurchmesser

0,238 Zoll

Verpackung

Einzeln verpackt im durchsichtigen Kunststoffbeutel

Materialien

Description Material Color
Boot Elastomer Translucent
Conductor BC - Bare Copper
Front Connection Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating
Inner Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Insulation PO - Polyolefin
Outer Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS @ 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +75°C

Min. Biegeradius (Kabel gesamt)

1,040 Zoll

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Anschluss-Schnittstelle

Connection Durabilities
Mated Connection 750 Cycles

UL-Klassifizierung

Riser

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6 – TIA 568-C.2, Klasse E – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 Änderung 2

Weitere Standards

FCC Teil 68, Unterteil F, IEC 60603-7

Umgebung

Riser

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

CAT6+ Modularbuchsen und -kupplungen, CAT6+ Patchpanels, GigaBIX-Steckverbinder

Etikettierung

Belden Artikelnummer, Leistungskürzel, Schaltplan und Kabellänge

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.273 Revisionsdatum: 05-10-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.273 Revisionsdatum: 05-10-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
C631206020 Blau 20 ft
C631206025 Blau 25 ft
C631206030 Blau 30 ft
C631206035 Blau 35 ft
C631206040 Blau 40 ft
C631206050 Blau 50 ft
C631206055 Blau 55 ft
C631206060 Blau 60 ft
C631206075 Blau 75 ft
C631206080 Blau 80 ft
C631206100 Blau 100 ft
C631306015 Blau 15 ft
C631306020 Blau 20 ft
C631306025 Blau 25 ft
C631306035 Blau 35 ft
C631306045 Blau 45 ft
C631306050 Blau 50 ft
C631306060 Blau 60 ft
C631306070 Blau 70 ft
C631306075 Blau 75 ft
C631306080 Blau 80 ft
C631306082 Blau 82 ft
C631306085 Blau 85 ft
C631306100 Blau 100 ft
C631306200 Blau 200 ft
C631208007 Grau 7 ft
C631208010 Grau 10 ft
C631208015 Grau 15 ft
C631208020 Grau 20 ft
C631208025 Grau 25 ft
C631208030 Grau 30 ft
C631208035 Grau 35 ft
C631208040 Grau 40 ft
C631208045 Grau 45 ft
C631208050 Grau 50 ft
C631208060 Grau 60 ft
C631208065 Grau 65 ft
C631208070 Grau 70 ft
C631208075 Grau 75 ft
C631208080 Grau 80 ft
C631208085 Grau 85 ft
C631208100 Grau 100 ft
C631208110 Grau 110 ft
C631208120 Grau 120 ft
C631208156 Grau 156 ft
C631208160 Grau 160 ft
C631308007 Grau 7 ft
C631308010 Grau 10 ft
C631308015 Grau 15 ft
C631308020 Grau 20 ft
C631308025 Grau 25 ft
C631308030 Grau 30 ft
C631308035 Grau 35 ft
C631308050 Grau 50 ft
C631308060 Grau 60 ft
C631308075 Grau 75 ft
C631308100 Grau 100 ft
C631308156 Grau 156 ft
C631308160 Grau 160 ft
C631205020 Grün 20 ft
C631205025 Grün 25 ft
C631205035 Grün 35 ft
C631209050 Keine 50 ft
C631309050 Keine 50 ft
C631303030 Orange 30 ft
C631202025 Rot 25 ft
C631202050 Rot 50 ft
C631202075 Rot 75 ft
C631302025 Rot 25 ft
C631209010 Weiß 10 ft
C631209015 Weiß 15 ft
C631209020 Weiß 20 ft
C631209025 Weiß 25 ft
C631209035 Weiß 35 ft
C631209060 Weiß 60 ft
C631209075 Weiß 75 ft
C631209090 Weiß 90 ft
C631209100 Weiß 100 ft
C631209156 Weiß 156 ft
C631309004 Weiß 4 ft
C631309007 Weiß 7 ft
C631309015 Weiß 15 ft
C631309020 Weiß 20 ft
C631309025 Weiß 25 ft
C631309035 Weiß 35 ft
C631309075 Weiß 75 ft
C631309100 Weiß 100 ft
C631204015 Gelb 15 ft
C631204007 Gelb 7 ft
C631204010 Gelb 10 ft
C631204020 Gelb 20 ft
C631204025 Gelb 25 ft
C631204035 Gelb 35 ft
C631204050 Gelb 50 ft
C631204075 Gelb 75 ft
C631304020 Gelb 20 ft
C631304025 Gelb 25 ft
C631304030 Gelb 30 ft
C631304050 Gelb 50 ft