Produktnummer: CAT6+ UTP CMR VORKONFEKTIONIERT 6

CAT6+ UTP CMR Vorkonfektioniert 6

CAT6+ UTP CMR Vorkonfektioniert 6

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN-System 3600, TIA-Kategorie 6, ISO-Klasse E, 1000BASE-T

Gesamtanzahl der Paare

4

Gesamt-Nenndurchmesser

0,75 Zoll

Schaltplan

T568A/B-T568A/B

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Materialien

Description Material Color
Boot Elastomer Translucent
Braided Sleeve Engineered Polymer Riser Rated
Conductor BC - Bare Copper
Front Connection Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating
Insulation PO - Polyolefin
Outer Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS @ 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Min. Biegeradius (Kabel gesamt)

1,040 Zoll

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Anschluss-Schnittstelle

Connection Durabilities
Mated Connection 750 Cycles

UL-Klassifizierung

Riser

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6 – TIA 568-C.2, Klasse E – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 Änderung 2

Weitere Standards

FCC Teil 68, Unterteil F, IEC 60603-7

Umgebung

Riser

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

CAT6+ Modularbuchsen und -kupplungen, CAT6+ Patchpanels

Etikettierung

An beiden Enden beschriftet: Teilenummer, Seriennummer, Anschlussschema, Länge, Individuelle Kabelidentifikation. Kundenspezifische Beschriftung für Kabelkonfektionen optional auf Anfrage.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.306 Revisionsdatum: 05-10-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.306 Revisionsdatum: 05-10-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
C601100006A06 Schwarz 6 ft
C601100007A06 Schwarz 7 ft
C601100008A06 Schwarz 8 ft
C601100009A06 Schwarz 9 ft
C601100010A06 Schwarz 10 ft
C601100011A06 Schwarz 11 ft
C601100012A06 Schwarz 1.2 ft
C601100013A06 Schwarz 13 ft
C601100014A06 Schwarz 14 ft
C601100015A06 Schwarz 15 ft
C601100016A06 Schwarz 16 ft
C601100017A06 Schwarz 17 ft
C601100018A06 Schwarz 18 ft
C601100019A06 Schwarz 19 ft
C601100020A06 Schwarz 20 ft
C601100021A06 Schwarz 21 ft
C601100023A06 Schwarz 23 ft
C601100024A06 Schwarz 24 ft
C601100025A06 Schwarz 25 ft
C601100026A06 Schwarz 26 ft
C601100027A06 Schwarz 27 ft
C601100028A06 Schwarz 28 ft
C601100029A06 Schwarz 29 ft
C601100030A06 Schwarz 30 ft
C601100031A06 Schwarz 31 ft
C601100032A06 Schwarz 32 ft
C601100034A06 Schwarz 34 ft
C601100035A06 Schwarz 35 ft
C601100036A06 Schwarz 36 ft
C601100037A06 Schwarz 37 ft
C601100038A06 Schwarz 38 ft
C601100039A06 Schwarz 39 ft
C601100040A06 Schwarz 40 ft
C601100041A06 Schwarz 41 ft
C601100042A06 Schwarz 42 ft
C601100043A06 Schwarz 43 ft
C601100044A06 Schwarz 44 ft
C601100045A06 Schwarz 45 ft
C601100048A06 Schwarz 48 ft
C601100049A06 Schwarz 49 ft
C601100050A06 Schwarz 50 ft
C601100051A06 Schwarz 51 ft
C601100053A06 Schwarz 53 ft
C601100055A06 Schwarz 55 ft
C601100059A06 Schwarz 59 ft
C601100060A06 Schwarz 60 ft
C601100061A06 Schwarz 61 ft
C601100065A06 Schwarz 65 ft
C601100067A06 Schwarz 67 ft
C601100070A06 Schwarz 70 ft
C601100073A06 Schwarz 73 ft
C601100075A06 Schwarz 75 ft
C601100080A06 Schwarz 80 ft
C601100083A06 Schwarz 83 ft
C601100085A06 Schwarz 85 ft
C601100090A06 Schwarz 90 ft
C601100095A06 Schwarz 95 ft
C601100100A06 Schwarz 100 ft
C601100105A06 Schwarz 105 ft
C601100110A06 Schwarz 110 ft
C601100115A06 Schwarz 115 ft
C601100120A06 Schwarz 120 ft
C601100122A06 Schwarz 122 ft
C601100125A06 Schwarz 125 ft
C601100130A06 Schwarz 130 ft
C601100135A06 Schwarz 135 ft
C601100140A06 Schwarz 140 ft
C601100145A06 Schwarz 145 ft
C601100150A06 Schwarz 150 ft
C601100152A06 Schwarz 152 ft
C601100155A06 Schwarz 155 ft
C601100160A06 Schwarz 160 ft
C601100165A06 Schwarz 165 ft
C601100170A06 Schwarz 170 ft
C601100175A06 Schwarz 175 ft
C601100177A06 Schwarz 177 ft
C601100180A06 Schwarz 180 ft
C601100185A06 Schwarz 185 ft
C601100190A06 Schwarz 190 ft
C601100195A06 Schwarz 195 ft
C601100197A06 Schwarz 197 ft
C601100200A06 Schwarz 200 ft
C601100205A06 Schwarz 205 ft
C601100210A06 Schwarz 210 ft
C601100215A06 Schwarz 215 ft
C601100220A06 Schwarz 220 ft
C601100225A06 Schwarz 225 ft
C601100230A06 Schwarz 230 ft
C601100235A06 Schwarz 235 ft
C601100240A06 Schwarz 240 ft
C601100245A06 Schwarz 245 ft
C601100250A06 Schwarz 250 ft
C601100255A06 Schwarz 255 ft
C601100260A06 Schwarz 260 ft
C601100265A06 Schwarz 265 ft
C601100270A06 Schwarz 270 ft
C601100275A06 Schwarz 275 ft
C601100280A06 Schwarz 280 ft
C601100285A06 Schwarz 285 ft
C601100290A06 Schwarz 290 ft
C601106006A06 Blau 6 ft
C601106007A06 Blau 7 ft
C601106008A06 Blau 8 ft
C601106009A06 Blau 9 ft
C601106010A06 Blau 10 ft
C601106011A06 Blau 11 ft
C601106012A06 Blau 1.2 ft
C601106013A06 Blau 13 ft
C601106014A06 Blau 14 ft
C601106015A06 Blau 15 ft
C601106016A06 Blau 16 ft
C601106017A06 Blau 17 ft
C601106018A06 Blau 18 ft
C601106019A06 Blau 19 ft
C601106020A06 Blau 20 ft
C601106021A06 Blau 21 ft
C601106022A06 Blau 22 ft
C601106023A06 Blau 23 ft
C601106024A06 Blau 24 ft
C601106025A06 Blau 25 ft
C601106026A06 Blau 26 ft
C601106027A06 Blau 27 ft
C601106028A06 Blau 28 ft
C601106029A06 Blau 29 ft
C601106030A06 Blau 30 ft
C601106031A06 Blau 31 ft
C601106032A06 Blau 32 ft
C601106033A06 Blau 33 ft
C601106034A06 Blau 34 ft
C601106035A06 Blau 35 ft
C601106036A06 Blau 36 ft
C601106037A06 Blau 37 ft
C601106038A06 Blau 38 ft
C601106039A06 Blau 39 ft
C601106040A06 Blau 40 ft
C601106041A06 Blau 41 ft
C601106042A06 Blau 42 ft
C601106043A06 Blau 43 ft
C601106044A06 Blau 44 ft
C601106045A06 Blau 45 ft
C601106046A06 Blau 46 ft
C601106047A06 Blau 47 ft
C601106048A06 Blau 48 ft
C601106049A06 Blau 49 ft
C601106050A06 Blau 50 ft
C601106052A06 Blau 52 ft
C601106054A06 Blau 54 ft
C601106055A06 Blau 55 ft
C601106060A06 Blau 60 ft
C601106062A06 Blau 62 ft
C601106065A06 Blau 65 ft
C601106070A06 Blau 70 ft
C601106075A06 Blau 75 ft
C601106080A06 Blau 80 ft
C601106085A06 Blau 85 ft
C601106095A06 Blau 95 ft
C601106100A06 Blau 100 ft
C601106105A06 Blau 105 ft
C601106110A06 Blau 110 ft
C601106115A06 Blau 115 ft
C601106120A06 Blau 120 ft
C601106125A06 Blau 125 ft
C601106130A06 Blau 130 ft
C601106135A06 Blau 135 ft
C601106140A06 Blau 140 ft
C601106145A06 Blau 145 ft
C601106150A06 Blau 150 ft
C601106155A06 Blau 155 ft
C601106160A06 Blau 160 ft
C601106165A06 Blau 165 ft
C601106170A06 Blau 170 ft
C601106175A06 Blau 175 ft
C601106180A06 Blau 180 ft
C601106185A06 Blau 185 ft
C601106190A06 Blau 190 ft
C601106195A06 Blau 195 ft
C601106200A06 Blau 200 ft
C601106205A06 Blau 205 ft
C601106210A06 Blau 210 ft
C601106215A06 Blau 215 ft
C601106225A06 Blau 225 ft
C601106230A06 Blau 230 ft
C601106235A06 Blau 235 ft
C601106240A06 Blau 240 ft
C601106245A06 Blau 245 ft
C601106250A06 Blau 250 ft
C601106255A06 Blau 255 ft
C601106260A06 Blau 260 ft
C601106265A06 Blau 265 ft
C601106270A06 Blau 270 ft
C601106275A06 Blau 275 ft
C601106280A06 Blau 280 ft
C601106285A06 Blau 285 ft
C601106290A06 Blau 290 ft
C601106295A06 Blau 295 ft
C601109006A06 Weiß 6 ft
C601109007A06 Weiß 7 ft
C601109008A06 Weiß 8 ft
C601109009A06 Weiß 9 ft
C601109010A06 Weiß 10 ft
C601109011A06 Weiß 11 ft
C601109012A06 Weiß 1.2 ft
C601109013A06 Weiß 13 ft
C601109014A06 Weiß 14 ft
C601109015A06 Weiß 15 ft
C601109016A06 Weiß 16 ft
C601109017A06 Weiß 17 ft
C601109018A06 Weiß 18 ft
C601109019A06 Weiß 19 ft
C601109020A06 Weiß 20 ft
C601109021A06 Weiß 21 ft
C601109022A06 Weiß 22 ft
C601109023A06 Weiß 23 ft
C601109024A06 Weiß 24 ft
C601109025A06 Weiß 25 ft
C601109026A06 Weiß 26 ft
C601109027A06 Weiß 27 ft
C601109028A06 Weiß 28 ft
C601109029A06 Weiß 29 ft
C601109030A06 Weiß 30 ft
C601109031A06 Weiß 31 ft
C601109032A06 Weiß 32 ft
C601109033A06 Weiß 33 ft
C601109034A06 Weiß 34 ft
C601109035A06 Weiß 35 ft
C601109036A06 Weiß 36 ft
C601109037A06 Weiß 37 ft
C601109038A06 Weiß 38 ft
C601109039A06 Weiß 39 ft
C601109040A06 Weiß 40 ft
C601109041A06 Weiß 41 ft
C601109042A06 Weiß 42 ft
C601109043A06 Weiß 43 ft
C601109044A06 Weiß 44 ft
C601109045A06 Weiß 45 ft
C601109046A06 Weiß 46 ft
C601109047A06 Weiß 47 ft
C601109048A06 Weiß 48 ft
C601109049A06 Weiß 49 ft
C601109050A06 Weiß 50 ft
C601109055A06 Weiß 55 ft
C601109060A06 Weiß 60 ft
C601109065A06 Weiß 65 ft
C601109070A06 Weiß 70 ft
C601109075A06 Weiß 75 ft
C601109080A06 Weiß 80 ft
C601109085A06 Weiß 85 ft
C601109090A06 Weiß 90 ft
C601109095A06 Weiß 95 ft
C601109100A06 Weiß 100 ft
C601109105A06 Weiß 105 ft
C601109110A06 Weiß 110 ft
C601109115A06 Weiß 115 ft
C601109120A06 Weiß 120 ft
C601109125A06 Weiß 125 ft
C601109130A06 Weiß 130 ft
C601109135A06 Weiß 135 ft
C601109140A06 Weiß 140 ft
C601109145A06 Weiß 145 ft
C601109150A06 Weiß 150 ft
C601109155A06 Weiß 155 ft
C601109160A06 Weiß 160 ft
C601109165A06 Weiß 165 ft
C601109170A06 Weiß 170 ft
C601109175A06 Weiß 175 ft
C601109180A06 Weiß 180 ft
C601109185A06 Weiß 185 ft
C601109190A06 Weiß 190 ft
C601109195A06 Weiß 195 ft
C601109200A06 Weiß 200 ft
C601109205A06 Weiß 205 ft
C601109210A06 Weiß 210 ft
C601109215A06 Weiß 215 ft
C601109220A06 Weiß 220 ft
C601109225A06 Weiß 225 ft
C601109230A06 Weiß 230 ft
C601109235A06 Weiß 235 ft
C601109240A06 Weiß 240 ft
C601109245A06 Weiß 245 ft
C601109250A06 Weiß 250 ft
C601109255A06 Weiß 255 ft
C601109260A06 Weiß 260 ft
C601109265A06 Weiß 265 ft
C601109270A06 Weiß 270 ft