Produktnummer: BHH193UC

Belden Horizontales Kabelmanagement

Horizontal-Manager mit umspritzten Fingern und aufklappbarer Abdeckung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Horizontale Manager ermöglichen das Routing von Kupfer- und Glasfaserkabeln/Patchkabeln in Schaltschränken und Schränken und helfen dabei, den korrekten Biegeradius beizubehalten und das Array zu organisieren, um Verlagerungen, Ergänzungen und Änderungen zu erleichtern. Zu den Funktionen gehören 1U – 4U Höhe, 19" Montage inklusive Montagematerial, Kompatibel mit Racks & Schränken, Auswahl an horizontalen Managern im Ring-, Finger- und Kabelbinderstangenstil.

Umgebung

Innenbereich

Schaltschrank-Einheiten

3HE

Gesamthöhe

5.25 in

Gesamtbreite

19.0 in

Tiefe

5.66 in

Montage-Typ

Rackmontage 19” Horizontal

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Finger aus Stahl und umspritzten Kunststoff

Farbe

Schwarz

Gewicht

4.0 LB

Enthaltene Teile

Montagezubehör

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.46 Revisionsdatum: 05-31-2024

Enthaltene Teile

Montagezubehör

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.46 Revisionsdatum: 05-31-2024


Artikelnummer

Artikelnummer Höhe Breite Tiefe Gewicht
BHH193UC 5,25 Zoll 19,0 Zoll 5,66 Zoll 4.0 LB