Produktnummer: KABELMANAG. HORIZ. METALL, E-SERIE

EDAH210x-Serie

Kabelmanagement-Panel aus Metall mit Ringen für 19"-Gestelle. Material: Metall mit sechs Ringen

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Schaltschrank-Einheiten

1U

Gesamthöhe

40 mm

Gesamtbreite

19 in

Tiefe

70 mm

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Verpackung

Einzeln verpackt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.150 Revisionsdatum: 08-05-2025

Verpackung

Einzeln verpackt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.150 Revisionsdatum: 08-05-2025


Artikelnummer

Artikelnummer Höhe Farbe Höhe Breite Tiefe
EDAH2102 40 mm Schwarz 1U 19 Zoll 70 mm
EDAH2101 40 mm Grau 1U 19 Zoll 70 mm