Produktnummer: Übergangskanal

Übergangskanäle für Schaltschrank

Übergangskanäle für Schaltschrank

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Tiefe

6.0 in

Montage-Typ

19 Zoll

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Enthaltene Teile

Montage-Hardware

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.136 Revisionsdatum: 11-09-2022

Enthaltene Teile

Montage-Hardware

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.136 Revisionsdatum: 11-09-2022


Artikelnummer

Artikelnummer Beschreibung Höhe Breite Tiefe Gewicht
BHTTH196 Oberer Übergangskanal, High-Density 6,0 Zoll 19,0 Zoll 6,0 Zoll 5,1 lb
BHTD196 Unterer Übergangskanal, doppelt 6,0 Zoll 19,0 Zoll 6,0 Zoll 4,0 lb
BHTL196 Unterer Übergangskanal 1,75 Zoll 19,0 Zoll 6,0 Zoll 3,0 lb
BHTT196 Oberer Übergangskanal 1,75 Zoll 19,0 Zoll 6,0 Zoll 2,6 lb