Produktnummer: BHVHYXX

Vertikale High-Density-Manager von Belden

Einseitiger vertikaler Manager mit hoher Dichte, 84"H, mit Türen (Teilenummern siehe Tabelle unten)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Modulares High-Density-Schaltschranksystem (HDRS) für das Crossconnect von Netzwerken. HDRS ist ein hochentwickeltes Crossconnect- und Hosting-System, das Ihnen ein hohes Maß an Vielseitigkeit und Flexibilität beim Systemdesign für ultimative Netzwerkdichte und -verwaltung bietet. Die Halbtür des High-Density-Vertikalmanagers ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Kabeln und die Anbringung der Türen sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite.

Vorteile

Für eine schnelle Installation und eine einfache Neukonfiguration und Änderung vor Ort sind nur Standard-Handwerkzeuge erforderlich., Die Kabelführungsfinger sind für eine nahtlose Zusammenarbeit mit Belden IBDN-Kupfer- und Glasfasersystemen konzipiert und richten sich nach den Rack-RUs aus, um die Verlegung von Patchkabeln zu vertikalen Managern zu erleichtern, sodass keine horizontalen Manager mehr erforderlich sind., Ein hohes Maß an Modularität ermöglicht eine einfache Entfernung oder Neukonfiguration der großen Auswahl an Zubehör und Komponenten von Belden., Austauschbare Kabelhalterungen, -türen, -finger und -zubehörteile passen sich an spezifische Anforderungen an.'

Funktionen

Die in hoher oder niedriger Dichte verfügbaren Fingerabschnitte können bei Neukonfigurationen einfach entfernt und bei Bedarf einfach ersetzt werden., Hochdichte 11-HE-Abschnitte werden in die vertikalen Manager genietet und mit den Rack-Einheiten ausgerichtet, Ausgelegt für die Handhabung von strukturierten Kabelnetzwerken mit Kupfer- und Glasfaserkabeln, Montagelöcher mit einem Durchmesser von 1/4" entlang der Länge jedes vertikalen Managers ermöglichen die einfache Befestigung von Zubehör wie Kabelbündelbefestigungen, Kabel können einfach von einem Patchpanel zu einem anderen innerhalb desselben Racks, zur Rückseite des Racks oder zu einem benachbarten Rack verlegt werden, wobei der richtige Kabelbiegeradius beibehalten wird.

Umgebung

Innenbereich

Schaltschrank-Einheiten

45U

Tiefe

9.4 in

Montage-Typ

Branche

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

6063-T6 Aluminium & Schwarzer Kunststoff

Farbe

Schwarz

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.257 Revisionsdatum: 11-09-2022

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.257 Revisionsdatum: 11-09-2022


Artikelnummer

Artikelnummer Höhe Breite Tiefe Gewicht
BHVH008 79,63 Zoll 8,0 Zoll 9,4 Zoll 28,5 lb
BHVH012 79,63 Zoll 12,0 Zoll 9,4 Zoll 30,9 lb
BHVH003 79,63 Zoll 3,6 Zoll 9,4 Zoll 24,2 lb
BHVH006 79,63 Zoll 6,0 Zoll 9,4 Zoll 27,8 lb
BHVH010 79,63 Zoll 10,0 Zoll 9,4 Zoll 29,1 lb