Produktnummer: KABELMANAG. VERTIK. M. DOPPELLEISTE, E-SERIE

EDAV2xx2-Serie

Vertikales Kabelmanagement Doppelklemmleiste für die E-Serie.

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gesamtbreite

60 mm

Tiefe

135 mm

Material

Geformte Fingerteile aus Metall und Kunststoff auf zwei Seiten

Farbe

Schwarz

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Konform

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Kabelmanager und Schrauben für die Montage

Verpackung

Einzeln verpackt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.159 Revisionsdatum: 08-05-2025

Enthaltene Teile

Kabelmanager und Schrauben für die Montage

Verpackung

Einzeln verpackt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.159 Revisionsdatum: 08-05-2025


Artikelnummer

Artikelnummer Höhe Anwendung Min. Schrankgröße
EDAV2102 442 mm 10HE
EDAV2152 531 mm 15U
EDAV2182 620 mm 18U
EDAV2222 884 mm 22U
EDAV2272 1062 mm 27U
EDAV2322 1240 mm 32U
EDAV2372 1504 mm 37U
EDAV2422 1681 mm 42U
EDAV2452 1858 mm 45U
EDAV2472 1954 mm 47U