Produktnummer: XZUK02

Zero U – Vertikales Panel-Gehäuse

Vertikales Panel-Gehäuse (14 Positionen)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorteile

Vertikale Patch-Panels sind kompatibel mit Belden Kupfer- und Glasfaserverbindungstechnik (FX UHD, FX Ultra-Rahmen und Kassetten)

Funktionen

Befestigung an den Montageschienen

Umgebung

Innenbereich

Gesamthöhe

34.0 in

Gesamtbreite

3.0 in

Tiefe

4.5 in

Montage-Typ

Branche

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.37 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.37 Revisionsdatum: 05-31-2024