Produktnummer: FRAP3YSK

Glasfaser-Kabelkanal-Panduit-Adapter, 4x4

Fiber Raceway Panduit-Adapter, Belden 4x4 (100 mm x 100 mm) auf Panduit 4", Gelb, Standard, Kit

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.33 lbs

Gesamthöhe

1.377 in (34.976 mm

Gesamtbreite

2.362 in

Gesamtlänge

2.755 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Mild Steel, Nickel Plated

Anmerkungen

Das Kanaladapter-Kit wird verwendet, um vorhandene 4”-Panduit-Kunststoffkanäle mit 100 mm gelbem Kanal zu verbinden. Das Kit besteht aus 1 Basisadapter und 2 Seitenadaptern mit Befestigungselementen.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRAP3YSK Gelb 2,755 Zoll