Produktnummer: FRCP3YLNV

Fiber Raceway Top Outlet, vertikaler Abhang, 4x4, Deckel

Fiber Raceway Top Outlet, Vertikaler Abhang, 4x4, mit Deckel, Nach oben, Gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.925 lbs

Gesamthöhe

8.267 in (209.982 mm

Gesamtbreite

10.984 in

Gesamtlänge

5.118 in

Mechanische Tests

Description

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.80 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.80 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCP3YLNV Gelb 5,118 Zoll