Produktnummer: FRMC5K

Glasfaser-Kabelkanalmontagesatz Typ C, 300 mm, Satz

Glasfaser-Kabelkanal-Montagesatz Typ „C“, passend für 300-mm-Kanäle, Satz

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv
FRMC5K

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

3.858 lbs

Gesamthöhe

14.173 in (359.994 mm

Gesamtbreite

1.574 in

Gesamtlänge

7.874 in

Mechanische Tests

Description

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.69 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.69 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRMC5K Metallic 7,874 Zoll