Produktnummer: ORAB02-06YC

50 mm x 50 mm Fiber Raceway Vertikale Fallrohrkanalabdeckung für 100 mm x 150 mm geraden Kanal, Gelb

50 mm x 50 mm Fiber Raceway Vertikale Fallrohrkanalabdeckung für 100 mm x 150 mm geraden Kanal, Gelb

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Die vertikale Kanalabdeckung für Fallrohre wird verwendet, um den Spalt zwischen Fallrohr und geradem Kanal abzudichten. Die Abdeckung des Fallrohrkanals variiert je nach Größe des geraden Kanals und des Fallrohrs.

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-25°C Bis +70°C

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-V0 rated

Anmerkungen

Die in diesem TDS angegebenen Größen sind keine genauen Zahlen und dienen nur als Referenz für die Installation vor Ort, und die Zeichnung ist nicht maßstabsgetreu. Luftfeuchtigkeit (r.F.): 5% ~ 90%.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 07-30-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 07-30-2024