Produktnummer: ORD04-24YLA

Gerader Glasfaser-Kabelkanal mit Abdeckung, 100 mm x 600 mm, Gelb

Gerader Glasfaser-Kabelkanal mit Abdeckung, 100 mm x 600 mm, Gelb

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Infrastruktur & Kabelführung.

Gesamthöhe

100 mm

Gesamtbreite

600 mm

Gesamtlänge

2 m

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-25°C Bis +70°C

Materialien

Material
Fire retardant plastic, UL94-V0 rated

Anmerkungen

Die in diesem TDS angegebenen Größen sind keine genauen Zahlen und dienen nur als Referenz für die Installation vor Ort, und die Zeichnung ist nicht maßstabsgetreu. Die Standardfarbe des Kanals ist Gelb, andere Farboptionen wie Orange oder Schwarz sind auf Anfrage erhältlich. Luftfeuchtigkeit (r.F): 5% ~ 90%

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 04-22-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 04-22-2024