Produktnummer: ORMTHB

Trapez-Aufhängeschiene, M14/M16-Gewindebohrung, 382 mm Länge, passend für 100 mm x 300 mm Glasfaserkanal

Trapez-Aufhängeschiene, M14/M16-Gewindebohrung, 382 mm Länge, passend für 100 mm x 300 mm Glasfaserkanal

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Infrastruktur & Kabelführung.

Gesamtlänge

382 mm

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-25°C Bis +70°C

Anmerkungen

Die in diesem TDS angegebenen Größen sind keine genauen Zahlen und dienen nur als Referenz für die Installation vor Ort, und die Zeichnung ist nicht maßstabsgetreu. Luftfeuchtigkeit (r.F): 5% ~ 90%

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 04-22-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 04-22-2024