Produktnummer: AEHC-Zubehör

Zubehör für Wärmeschutzsysteme

Zubehör für das Wärmeschutzsystem von adaptiven Schränken

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Das aktive Adaptive Enclosure Heat Containment (AEHC)-System von Belden ist eine hocheffiziente und kostengünstige Methode zur Kühlung von Schränken und verhindert gleichzeitig die Vermischung von warmer und kalter Luft im Rechenzentrum.' Vernetzte AEHC-Luftkanäle ermöglichen die Aggregation des Abluftvolumens gesamter Schranksysteme, was eine Echtzeitsteuerung der CRAC-Einheiten erlaubt und eine logische Verbindung zwischen der Kühlanlage und der Rechenlast schafft. Diese einzigartige Eigenschaft ermöglicht eine Reduzierung der Kühlbetriebskosten, insbesondere in virtualisierten, geclusterten Rechenumgebungen, die durch hochdynamische Rechenlasten gekennzeichnet sind. AEHC verwendet Hochleistungslüfter, die von einem Drucksensor gesteuert werden, um einen dynamischen Ausgleich der Zu- und Abluftmengen zu gewährleisten Hält einen neutralen Druck im Schrankplenum aufrecht, um einen hocheffizienten Serverlüfterbetrieb zu gewährleisten Kann in einem Pod/einer Reihe vernetzt werden, um Redundanz in virtualisierten, geclusterten Computing-Umgebungen zu gewährleisten Mehrere Schränke können AEHC-Kamine basierend auf der gehosteten Computing-Dichte gemeinsam nutzen (typischerweise drei Schränke pro Kamin) AEHC ist hochgradig skalierbar, da Kamine bei Bedarf und erhöhter Rechenlast hinzugefügt werden können Ein Paar Hot-Swap-fähiger bürstenloser Lüfter mit einer Gesamtleistung von 10 kW oder 30 kW wird an den AEHC-Controller angeschlossen und ermöglicht so schnelle und einfache Kapazitätserweiterungen (Lüfter unterschiedlicher Leistung können nicht im selben Schrank verwendet werden) Lüftermotoren sind auf Langlebigkeit, hohe Luftleistung und geringen Stromverbrauch für unternehmenskritische Einrichtungen ausgelegt Ideal für bestehende Rechenzentren; Schränke anderer Hersteller können mithilfe einer kundenspezifischen Adapterplatte mit Kaminen nachgerüstet werden Das AEHC-System wird mit Strom versorgt (Autosensing 120 V oder 208 V) über die Schrank-PDUs und akzeptiert zwei unterschiedliche Stromversorgungen für Redundanz Eine Kombination aus Temperatur-Feuchtigkeitssensoren mit AEHC-Controller kann Umgebungsdaten erfassen und speichern. Bei Vernetzung kann über die intuitive Benutzeroberfläche oder die Belden Corman-CS Infrastruktur-Management-Software mittels SNMP (MIB-Datei) auf Echtzeitdaten zugegriffen werden. Grenzwerte und Alarme für Umwelt-, mechanische und elektrische Probleme lassen sich einfach konfigurieren und können (über einen Eskalationsprozess) direkt an E-Mail-Adressen gesendet werden.

Umgebung

Innenbereich

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.34 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.34 Revisionsdatum: 05-31-2024


Artikelnummer

Artikelnummer Beschreibung Farbe
HCH001 AEHC-Controller (1) mit Stromkabel Schwarz
HCP001 AEHC-Drucksensor (1) Farblos
HCP002 AEHC-Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor mit Doppelfunktion (1) Farblos
HCC001-B AEHC-Gehäuse Schwarz
HCC001-W AEHC-Gehäuse Weiß
HCCBP-B Abdeckplatte für AEHC-Gehäuse Schwarz
HCCBP-W Abdeckplatte für AEHC-Gehäuse Weiß
HCDBP-B Luftkanal-Abdeckplatte für aktive oder passive Einhausungen Schwarz
HCDBP-W Luftkanal-Abdeckplatte für aktive oder passive Einhausungen Weiß