Produktnummer: DCXT21-44121-33

DCX 10-H 84x36x15, R-L, WHI, CONFIG: 44121-33

DCX-SCHRANK, 10 Gehäuse, 84 x 36 x 15, RECHTS-LINKS, WEISS, Bürste + Kabeleinführungshalterung oben, Bürste + Kabeleinführungshalterung unten, zweifach gefaltete Plexiglastür, massive Seitenverkleidung, komplette Rückverkleidung, 10 Kabelverteilerhalterungen, 10 Patchkabelspulen

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv
DCXT21-44121-33

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Optischer Verteilerrahmen, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum (Rundfunk)

Gewicht

357.23 lbs

Gesamthöhe

84 in

Gesamtbreite

36 in

Tiefe

15 in

Max. Kapazität

3840 Fasern

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +60°C

Materialien

Description Material Color
Frame Unit Steel White
Front Doors Steel/Polycarbonate Black

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 10-23-2025


Ressourcen

Resources