Produktnummer: Belüftete Schaltschrankserie mit Polycarbonat-Türoptionen

Belüftete XH-Schaltschrankserie mit Polycarbonat-Türoptionen

Belüftete XH-Schaltschrankserie mit Polycarbonat-Türoptionen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Diese individuellen Bestelloptionen für Komponenten sind als maßgeschneiderte Option für Kunden erhältlich, die bereits über Schaltschränke der XH-Serie von Belden verfügen und eine Komponente ersetzen oder eine zusätzliche Komponente hinzufügen möchten. Diese Komponentenauswahl ist nicht dazu gedacht, einen kompletten Schrank aus Einzelteilen zusammenzustellen. Wenn Sie einen Schrank für eine Stückliste konfigurieren möchten, gehen Sie bitte zum Schrankkonfigurator-Bereich des Online-Katalogs mit dem Titel "Benötigen Sie ein individuell konfiguriertes Produkt?" oder suchen Sie in der Suchleiste nach der gewünschten Schrankserie, um die Auswahl der verfügbaren kompatiblen Artikel anzuzeigen.

Funktionen

Belüftete Türen mit Polycarbonat sind derzeit nur für den XHM verfügbar & Schränke der XHS-Serie, Belden bietet eine Reihe von Türoptionen an, die für die Schrankserie XH verfügbar sind., Alle Einzeltüren sind mit einer Einpunktverriegelung mit einem Schwenkgriff mit Schlüssel CH751 ausgestattet.

Umgebung

Innenbereich

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichtung mit mittlerer Struktur

Material

Stahl mit Polycarbonat

Verpackung

Bei Bestellung mit einem Schrank wird die Tür eingebaut. Bei separater Bestellung wird das Produkt verpackt und verschickt. *Beachten Sie, dass zum Schutz der Türen während des Transports eine Gebühr für die Verpackung von Kisten anfällt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.51 Revisionsdatum: 05-31-2024

Verpackung

Bei Bestellung mit einem Schrank wird die Tür eingebaut. Bei separater Bestellung wird das Produkt verpackt und verschickt. *Beachten Sie, dass zum Schutz der Türen während des Transports eine Gebühr für die Verpackung von Kisten anfällt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.51 Revisionsdatum: 05-31-2024


Artikelnummer

Höhe des Schrankrahmens Breite des Schrankrahmens Farbe Anwendung Teilebestellnummer
42U 24,0 Zoll Schwarz XHM-Serie H4224VPLYD01
42U 30,0 Zoll Schwarz XHM-Serie XHS-Serie H4230VPLYD01
45U 24,0 Zoll Schwarz XHM-Serie H4524VPLYD01
45U 30,0 Zoll Schwarz XHM-Serie XHS-Serie H4530VPLYD01
48U 24,0 Zoll Schwarz XHM-Serie H4824VPLYD01
48U 30,0 Zoll Schwarz XHM-Serie XHS-Serie H4830VPLYD01
42U 24,0 Zoll Weiß XHM-Serie H4224VPLYD02
42U 30,0 Zoll Weiß XHM-Serie XHS-Serie H4230VPLYD02
45U 24,0 Zoll Weiß XHM-Serie H4524VPLYD02
45U 30,0 Zoll Weiß XHM-Serie XHS-Serie H4530VPLYD02
48U 24,0 Zoll Weiß XHM-Serie H4824VPLYD02
48U 30,0 Zoll Weiß XHM-Serie XHS-Serie H4830VPLYD02