Produktnummer: DCXS21-00000-00

DCX-Schrankrahmen RL

DCX-SCHRANK SEISMIC 84 x 36 x 15, RECHTS-LINKS, WEISS, KEINE OBEREN PNL, KEINE UNTEREN PNL, KEINE TÜREN, KEINE SEITEN-PNL, KEINE RÜCKEN-PNL, KEINE CBL-BEFESTIGUNG, KEINE SPULEN

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Optischer Verteilerrahmen, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum (Rundfunk)

Gewicht

165

Gesamthöhe

84

Gesamtbreite

36

Tiefe

15

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +60°C

Materialien

Description Material
Frame Unit Steel/Aluminum

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Weitere Spezifikationen

Seismische Bewertung (Zone 4)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.160 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.160 Revisionsdatum: 10-23-2025