Produktnummer: 1279P

RGB-Video, Mini Hi-Res, 5 Koax 25 AWG TC, Plenum

RGB-Video-Koaxialkabel, 5 Koaxialkabel 25 AWG massive verzinnte Kupferleiter, Schaum-FEP-Isolierung, Duobond-Folie® + 95 % verzinntes Kupfer verzahnte Abschirmung, innere PVC-Ummantelung, Plenum, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RGB-Projektoren, LCD-Projektoren, Videoverteilung, Komponentenvideo, Grafikdisplays, Bearbeitung von Spezialeffekten, Animation, Video-Postproduktion, Heimkino, Büros, Sitzungssäle, Auditorien, Telekonferenzen, Theater

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
25 Solid TC - Tinned Copper 0.018 in 5

Anzahl der Leiter

5

Isolierung

Material Nominal Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.074 in

Innenabschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® 100%
French Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Anmerkungen zur Tabelle "Innere Abschirmung"

Band leicht auf Dielektrikum geklebt

Innere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.111 in

Äußere Abschirmung

Material
Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum)

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.33 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
34 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.8 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.087 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5 - 850 MHz 20 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.5 dB/100ft
5 MHz 1.2 dB/100ft
50 MHz 3.8 dB/100ft
100 MHz 5.2 dB/100ft
200 MHz 7.1 dB/100ft
400 MHz 10 dB/100ft
750 MHz 14.3 dB/100ft
1000 MHz 16.9 dB/100ft
2250 MHz 25.5 dB/100ft
3000 MHz 33.9 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.26 ns/ft 81%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

75°C

UL Temperaturbereich

60°C

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

60 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

83 lbs

Min. Biegeradius (gesamt)

3.25 in

Min. Biegeradius (jedes Koaxialkabel)

1.1 in

NEC/(UL)-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

RG-Typ

Subminiatur 59

Umgebung

Innenbereich – Plenum

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

NFPA 262

CSA-Entflammbarkeit

FT6

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Ja

Keine Plenum-Nummer

1279R

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.393 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.393 Revisionsdatum: 05-31-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
1279P 010250 Schwarz Rolle 250 ft 612825110279
1279P 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825110286
1279P 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825110262
1279P 008250 Grau Rolle 250 ft 612825110248
1279P 008500 Grau Rolle 500 ft 612825110255
1279P 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825110231

Ressourcen

Resources