Produktnummer: 1U LÜFTER TRAY A-SERIES

3U-Lüfter mit Stromkabel für 19"-Schränke, A-Serie

Lüftereinheit, speziell gefertigt für freistehende Schränke der Belden A-Serie. Die Einheit kann horizontal im Inneren des Gehäuses installiert und an den Vertikalen befestigt werden. Einheiten mit 2, 3 oder 4 Lüftern und mehreren Steckertypen erhältlich.

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Schaltschrank-Einheiten

1U

Ein- und Ausschalter

Ja

Kabellänge

1.9 m

Material

SPCC kaltgewalzter Stahl

EU CE-Zeichen

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Konform

Verpackung

Einzeln verpackt in einem Karton.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 04-08-2022

Verpackung

Einzeln verpackt in einem Karton.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 04-08-2022


Artikelnummer

Artikelnr. Lüfteranzahl Steckertyp Farbe
ADAF2B21 2 BS 1363P Grau
ADAF2B22 2 BS 1363P Schwarz
ADAF2B31 3 BS 1363P Grau
ADAF2B32 3 BS 1363P Schwarz
ADAF2B41 4 BS 1363P Grau
ADAF2B42 4 BS 1363P Schwarz
ADAF2G21 2 16A Schuko Grau
ADAF2G22 2 16A Schuko Schwarz
ADAF2G31 3 16A Schuko Grau
ADAF2G32 3 16A Schuko Schwarz
ADAF2G41 4 16A Schuko Grau
ADAF2G42 4 16A Schuko Schwarz
ADAF2N21 2 17:00-15:00 Uhr Grau
ADAF2N22 2 17:00-15:00 Uhr Schwarz
ADAF2N31 3 17:00-15:00 Uhr Grau
ADAF2N32 3 17:00-15:00 Uhr Schwarz
ADAF2N41 4 17:00-15:00 Uhr Grau
ADAF2N42 4 17:00-15:00 Uhr Schwarz

Ressourcen

Resources