Produktnummer: 3U-LÜFTEREINHEIT A-SERIE

3U-Lüfter mit Stromkabel für 19"-Schränke, A-Serie

Lüftereinheit, speziell gefertigt für freistehende Schränke der Belden A-Serie. Die Einheit kann horizontal im Inneren des Gehäuses installiert und an den Vertikalen befestigt werden. Einheiten verfügbar mit 2 oder 3 Lüftern und verschiedenen Steckertypen.

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Schaltschrank-Einheiten

3HE

Kabellänge

1.9 m

Material

SPCC kaltgewalzter Stahl

EU CE-Zeichen

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Konform

Verpackung

Einzeln verpackt in einem Karton.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.32 Revisionsdatum: 12-18-2024

Verpackung

Einzeln verpackt in einem Karton.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.32 Revisionsdatum: 12-18-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Lüfteranzahl Steckertyp Farbe
ADAF3B21 2 BS 1363P Grau
ADAF3B22 2 BS 1363P Schwarz
ADAF3B31 3 BS 1363P Grau
ADAF3B32 3 BS 1363P Schwarz
ADAF3G21 2 16A Schuko Grau
ADAF3G22 2 16A Schuko Schwarz
ADAF3G31 3 16A Schuko Grau
ADAF3N21 2 17:00-15:00 Uhr Grau
ADAF3N22 2 17:00-15:00 Uhr Schwarz
ADAF3N31 3 17:00-15:00 Uhr Grau
ADAF3N32 3 17:00-15:00 Uhr Schwarz

Ressourcen

Resources