Produktnummer: 50979

Lautsprecherkabel, 2 Leiter 4 mm², BC, ungeschirmt

Hochflexibles Lautsprecherkabel, 2 Kern 4 mm² verseilte blanke Kupferleiter mit TPE-Isolierung, TPE-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material No. of Conductors
4 mm² 127x0.20 mm BC - Bare Copper 2

Anzahl der Leiter

2

Isolierung

Material
TPE - Thermoplastic Elastomer

Farbtafel

Color
Black
White

Äußere Ummantelung

Nominal Diameter Separator Material
10.25 mm non-Woven Tape

Material

TPE

Leiter DCR

Max. Conductor DCR
5.43 Ohm/km

Betriebstemperaturbereich

-25 °C bis +75 °C

UV-Beständigkeit

Ja

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.26 Revisionsdatum: 02-15-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.26 Revisionsdatum: 02-15-2024


Ressourcen

Resources