Produktnummer: 600PTZ

PTZ, RG-59 #20, #23-1pr, #18-2c, CMP, Siamkatze

PTZ-Kabel (CCTV + Steuerung + Stromversorgung), Plenum-CMP, 1-RG59 20 AWG massives blankes Kupfer mit PFA-Schaum, 95 % blankes Kupfergeflecht, 1-23 AWG massives blankes Kupferpaar mit FEP-Isolierung, 2-18 AWG verseilte blanke Kupferleiter mit Flamarrest®-Isolierung, Siamese mit Flamarrest®-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Überwachung, CCTV-Kamera, PTZ (Schwenken-Neigen-Zoomen)

Leiter

Element AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors No. of Coax
Coax(es) 20 Solid BC - Bare Copper 0.032 in 1
Pair1 23 Solid BC - Bare Copper 0.023 in 2
Pair2 18 7x26 BC - Bare Copper 0.047 in 2

Anzahl der Leiter

5

Isolierung

Element Material Material Trade Name Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
Coax(es) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.133 in
Pair1 FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.041 in
Pair2 PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.009 in

Farbtafel

Number Color
Coax Core White
Pair1 Blue & White/Blue
Pair2 Black & Red

Innenabschirmung

Element Type Material Coverage [%]
Coax(es) Braid Bare Copper (BC) 95%
Pair1 No Shield No Shield
Pair2 No Shield

Innere Ummantelung

Material Material Trade Name Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.193 in 0.016 in
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.116 in 0.017 in
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.158 in 0.015 in

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
Banana Peel (No Overall Jacket) 0.351 in
0.116 in
0.158 in
No Jacket 0.351 in

Leiter DCR

Element Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR
Coax(es) 10 Ohm/1000ft 10 Ohm/1000ft 2.5 Ohm/1000ft
Pair1 20 Ohm/1000ft 20 Ohm/1000ft
Pair2 6.5 Ohm/1000ft 6.5 Ohm/1000ft

Kapazität

Element Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Shield
Coax(es) 16.1 pF/ft
Pair1 15.0 pF/ft
Pair2 30.0 pF/ft

Impedanz

Element Nominal Characteristic Impedance
Coax(es) 75 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz .29 dB/100ft
5 MHz 0.7 dB/100ft
10 MHz 1.1 dB/100ft
50 MHz 1.8 dB/100ft
100 MHz 2.7 dB/100ft
200 MHz 3.9 dB/100ft
400 MHz 5.9 dB/100ft
700 MHz 8.5 dB/100ft
900 MHz 10 dB/100ft
1000 MHz 10.7 dB/100ft

Verzögerung

Element Max. Delay Skew Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
Coax(es) 84 ns/100m 1.21 ns/ft 84%

Bemessungsstrom

Element Max. Recommended Current [A]
Coax(es)
Pair1
Pair2 5 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperaturbereich für die Installation

0°C Bis +75°C

UL Temperaturbereich

75°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +75°C

Temperaturbereich Trennung

0°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

57 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

125 lbs

NEC Artikel

Artikel 800

NEC/(UL)-Compliance

CMP

RG-Typ

59

Weitere Spezifikationen

Video-Koaxial: RG 59/U

Umgebung

Innenbereich – Plenum

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

Ja

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

NFPA 262

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Ja

Keine Plenum-Nummer

500PTZ

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Anmerkungen

RG59 Videoüberwachung + 1 PR 23 UTP + 2C 18 AWG CMP. Einzeln ummantelte und farbcodierte Komponenten, die um ein zentrales Trägerelement herum gebündelt und mit diesem verbunden sind. Installation in kalter Umgebung: Bei der Installation von Kabeln, die bei einer Umgebungstemperatur von 32 Grad Fahrenheit (0 Grad Celsius) oder weniger gelagert wurden, empfiehlt Belden, das Kabel vor der Trennung der einzelnen Kabelstränge für 12 Stunden bei Raumtemperatur zu konditionieren.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.347 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.347 Revisionsdatum: 05-31-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
600PTZ 0001000 Schwarz, Blau, Weiß 612825166054

Ressourcen

Resources