Produktnummer: 601PTZ
PTZ, RG-59 #20, #22-1pr, #18-2c, Abgeschirmt, CMP, Siamkatze
PTZ-Kabel (CCTV + Steuerung + Stromversorgung), Plenum-CMP, 1-RG59 20 AWG massives blankes Kupfer mit PFA-Schaum, 95 % blankes Kupfergeflecht, 1-22 AWG verseiltes blankes Kupferpaar mit FEP-Isolierung und Beldfoil®-Abschirmung, 2-18 AWG verseilte blanke Kupferleiter mit Flamarrest®-Isolierung, Siamese mit Flamarrest®-Ummantelung
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Farbtafel
Innenabschirmung
Innere Ummantelung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Kapazität
Impedanz
Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)
Verzögerung
Bemessungsstrom
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Eignung
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Zugehörige Artikelnummern
Produkthinweise
Geschichte
Information
Artikelnummer
Resources
Alle Ressourcen