Produktnummer: 8724

Audio, Steuerung und Instrumentierung, 1 Pr+2 C 22 AWG Litze, geschirmt/ungeschirmt, CM

1 Paar + 2 Leiter, 22 AWG, verseilte (7 x 30) verzinnte Kupferleiter, Polypropylen-Isolierung, ein Paar Beldfoil®-Abschirmung (100 % Abdeckung), verseilter verzinnter Kupfer-Ableitdraht, CM-PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.0085 in (0.22 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black, Red
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.0085 in (0.22 mm) 0.046 in (1.2 mm) Green, White

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Conductor(s) No Shield

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.019 in (0.48 mm) 0.165 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,165 Zoll

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 15 Ohm/1000ft 34 pF/ft (110 pF/m) 67 pF/ft (220 pF/m) 48 Ohm 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 66% 2.9 Amps per Conductor at 25ºC
Conductor(s) 15 Ohm/1000ft (49 Ohm/km) 15.76 Ohm/1000ft (51.71 Ohm/km) 2.9 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C -30°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.65 in (41.9 mm) 1.65 in

Maximale Zugspannung

41 lbs (19 kg)

Gewicht Kabelgebinde

20 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich (keine Riser oder Plenumkabel) Innenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.461 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.461 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8724 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825214601 C
8724 060U1000 Chrom UnReel 1.000 ft 612825427438
8724 060Z1000 Chrom ReelTuff Box 1.000 ft 612825214618
8724 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825214588

Ressourcen

Resources