Produktnummer: 8788
Audio, Steuerung und Instrumentierung, 5 Leiter 22 AWG (3C Indiv. Geschirmte Quads; 2C ungeschirmt), CM
22 AWG Litzenleiter (7 x 30) TC, PVC-Isolierung, (2) Leiter ungeschirmt, (3) Leiter verkabelt und separat mit Beldfoil® geschirmt (100 % Abdeckung) mit TCB-Massivdrähten 29 AWG, PVC-Ummantelung.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Innenabschirmung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Biegeradius
Standards und Compliance
Produkthinweise
Geschichte
Information
Artikelnummer
Resources
Alle Ressourcen