Produktnummer: 9BI2-301001
Basis, 20 Ampere 120 V/208 V WYE 30 Steckdosen (24) NEMA 5-20R, (6) NEMA L6-20R PDU mit L21-20P
Basic, Standard, 20 A, 120 V/208 V WYE, 3-phasig, vertikal, (24) NEMA 5-20R, (6) NEMA L6-20R, 10 Fuß Netzkabel mit L21-20P, schwarze Pulverbeschichtung
-
Verfügbarkeit:
Amerika
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Anwendung
Konstruktion und Abmessungen
Elektrische Kenndaten
Konstruktiver Aufbau
Mechanische Kenndaten
Ökologische und allgemeine Eigenschaften
Zugehörige Artikelnummern
Information
Artikelnummer
Resources
Alle Ressourcen
Technical Information