Produktnummer: BAT867-F Nordamerika f. Transport

802.11ac IP65/IP67 WLAN Gateway, 2x2 MIMO, Dual Band, USA und Kanada, Zubehör inklusive

802.11ac IP65/IP67 WLAN Gateway, 2x2 MIMO, Dual Band,, USA und Kanada,, Zubehör inklusive,, Anschlüsse inklusive

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Name

BAT867-F Nordamerika für Verkehrswesen

Port-Typ und Anzahl

1x Ethernet M12 X-kodiert, 1x Power M12 A-kodiert

Funkprotokoll

IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN-Schnittstelle gemäß IEEE 802.11ac , 802.11F (IAPP) als Access Point, 802.11r als Access Point

Länderzertifizierung

Kanada, USA

Lokale Verwaltung und Geräteaustausch

Webinterface, HiDiscovery v1, Konfigurationsdateien und Skripte, verschiedene Konfigurationsebenen (Werk, kundenspezifisch, Rollout, Durchführung)

Ethernet

1x 10/100/1000Mbit/s

Stromversorgung

PoE PD über Ethernet M12 X-kodiert, 24VDC über M12 A-kodiert, 5-Pin, Feldmontage-Steckverbinder eingeschlossen, Feldmontage-Steckverbinder eingeschlossen

Antennen-Steckverbinder

2x N-Typ-Buchse, erfordert N-Typ-Stecker an der Antenne

Frequenzbereich

Unterstützt 2,4 GHz oder 5 GHz: 2412–2472 MHz oder 5180–5825 MHz (je nach Land gelten regulatorische Einschränkungen)

Modulation

OFDM: BPSK, QPSK, DBPSK, DQPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM; Hinweis: MCS-Nummerierung mit 11ac geändert. Unterstützte Geschwindigkeiten mit bis zu 2 Streams: MCS0-MCS9. Kanalbreiten: 20 MHz, 40 MHz und 80 MHz

Empfangsempfindlichkeit

-95 dBm

Zusätzliche Funkfunktionen

2x2 MIMO (konfigurierbar). Bis zu 2 Streams (konfigurierbar). Räumliches Multiplexing, Cyclic-Delay Diversity (CDD), Low-Density Parity Check(LDPC)-Codes, Maximal Ratio Combining (MRC), Space Time Block Code (STBC)

Betriebsspannung

PoE PD 802.3af Klasse 3, 24 VDC (18-32 VDC)

Leistungsaufnahme

Maximale Leistungsaufnahme: 9 W

Überwachung

Syslog (UDP), SNMPv1/2c/3, (W)LANMonitor, Konsole, E-Mail (SMTP)

Authentifizierung

Benutzerverwaltung (lokal, RADIUS, TACACS+, Fallback-Modus)

Verschlüsselung

Offen, WEP, 802.11i – WPA/WPA2 – Personal (PSK), 802.11i – WPA/WPA2 – Enterprise (802.1X: TLS, TTLS/PAP, TTLS/CHAP, TTLS/MSCHAP, TTLS/MSCHAPV2, TTLS/MD5, PEAP/MSCHAPV2)

Stateful-Inspection-Firewall

Statische Firewall Layer2, Layer3, IPv4/IPv6 mit eingehenden und weiterleitenden Regeln, Stealth-Modus

Sonstige Dienste

DHCP-Server (IPv4/IPv6, dynamische und statische Leases, IPv6-Präfixdelegierung, DNS-Proxy) , DynDNS-Client , PPPoE , FTP-Server , E-Mail über SMTP

Software-Funktionen

Hochleistungs-Betriebssystem HiLCOS. Unterstützt WLAN-Funktionen, Routing, Firewall, VLAN und Redundanz. IPv4 und IPv6.

Betriebssystem

HiLCOS, speichert zwei separate Firmware-Versionen für das Fallback

Switching

IGMP Snooping, VLAN (802.1Q), Umschaltung über WLAN (Client Briding oder P2P)

Redundanz

RSTP, VRRP v2

Management

Webschnittstelle (HTTPs), IPv4, IPv6, SNMP v1/v2/v3, Konsole (SSH, Telnet)

Diagnose

Systemprotokoll, Neustartprotokoll, Signalstärke, Trace (über Lantools oder Konsole), LEDs, IPerf Server und Client

Konfiguration

Textdatei-Konfiguration und Skript, HTTP(s), Konsole (SSH, Telnet), SNMPv1/2c/3, LANConfig

Zeitsynchronisation

SNTP-Client, SNTP-Server

Routing

Statisches Unicast-Routing, RIP, Multinetting, IP-Masquerading, Port-Weiterleitung, Proxy-ARP, 1-zu-1-NAT, 1-zu-N-NAT, N-zu-N-NAT

Dynamisches Routing

VRRP v2, BGP, OSPF

Management-Software

Industrial HiVision , LANConfig, optional BAT Controller (WLC für AccessPoint-Modus)

MTBF (Telcordia SR-332 Ausgabe 3) @ 25°C

2 046 413 h

Betriebstemperatur

-40-+70 °C

Hinweis

Temperatur der Umgebungsluft.

Minimale Lagertemperatur

-40-+70 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

10-95 %

Schutzfarbe auf PCB

Ja (Conformal Coating)

Abmessungen (B x H x T)

172 mm x 150 mm x 50 mm

Gehäuse

Metall

Montage-Typ

Wandmontage

Schutzklasse

IP65/67 (bei Nutzung von übereinstimmenden Konnektoren)

Basisstandard

FCC, IC

Sicherheit für Geräte der Informationstechnologie

IEC/EN 62368-1:2014 + AC:2015 (früher EN 60950-1), EN 62311:2008

Verkehrswesen

EN 50121-4:2016

Funk

ETSI EN 300 328:2019 V2.2.2 (2,4 GHz), ETSI EN 301 893:2017 V2.1.1 (5 GHz), ETSI EN 302 502:2017 V2.1.1 (5,8 GHz)

Garantie

60 Monate (detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen)

Zugangspunkt-Funktion

Ja (Freie Auswahl zwischen Zugriffspunkt, Zugangs-Client und Punkt-zu-Punkt-Funktionalität separat in der Software). Funktioniert als Managed Access Point in Kombination mit einem BAT Controller (WLC). PMK-Caching, Vorauthentifizierung, OKC (Opportunistic Key Caching).

Anzahl der SSIDs

8 (Parallel für Zugriffspunkt und P2P-Modus, ausschließlich im Client-Modus)

Client/STA-Funktion

Ja (kann in der Software zwischen AP, P2P, Client umgeschaltet werden)

802.11n, 2,4 GHz, 20 MHz, MCS0

-93 dBm

802.11n, 2,4 GHz, 20 MHz, MCS7

-76 dBm

802.11n, 5 GHz, 20 MHz, MCS0

-93 dBm

802.11n, 5 GHz, 20 MHz, MCS7

-73 dBm

Zubehör gesondert zu bestellen

Externe Antennen; Kabel 2m, 5m, 15m;,; 2x Antenne (BAT-ANT-N-3AGN-IP67); 1x 50 Ω Abschlusswiderstand

Lieferumfang

Gerät, Sicherheitshinweise, Staubschutzkappen,, Sicherheitshinweise Outdoor,, 2x Antenne (BAT-ANT-N-3AGN-IP67), 1x 50 Ω Abschlusswiderstand, Feldkonfektionierbarer Gigabit-Ethernet-Stecker “X”-kodiert (942 083-001), M12-Stromversorgungsstecker (ELKA 5012 PG7),, Feldkonfektionierbarer Gigabit-Ethernet-Stecker “X”-kodiert (942 083-001), M12-Stromversorgungsstecker (ELKA 5012 PG7)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.86 Revisionsdatum: 11-06-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.86 Revisionsdatum: 11-06-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942276300 BAT867-FUSW99AW9J9BT699E999ZHXX.XX.XXXX