Produktnummer: CRA-SD

Konfigurationswiederherstellungsadapter, SD-Karte

***nicht mehr verfügbar*** Configuration Recovery Adapter, SD-Karte mit 512 MB, erweiterter Temperaturbereich, speichert zwei unterschiedliche Versionen der Konfigurationsdaten und Betriebssoftware vom angeschlossenen Switch. Damit lassen sich Managed Switches einfach in Betrieb nehmen und schnell austauschen.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

CRA-SD

Betriebsspannung

über SD Switch-Schnittstelle

Konfigurationsfunktionen

über SD Switch-Schnittstelle

Diagnosefunktionen

Schreiben auf CRA, Lesen von CRA, Schreiben/Lesen nicht einwandfrei (Anzeige über LEDs am Switch)

Betriebstemperatur

-40-+85 °C

Minimale Lagertemperatur

-40-+85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

10-95 %

Gewicht

5 g

Schutzklasse

IP20

IEC 60068-2-6 Vibration

1 g, 10 Hz – 150 Hz, 30 Zyklen

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer, 18 Stöße

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

6 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m

EN 55032

EN 55032 Klasse A

Lieferumfang

Gerät, Gebrauchsanleitung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 06-19-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 06-19-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942074002 CRA-SD

Ressourcen

Resources