Produktnummer: FDSH0245F

Steigleitung für Innen- und Außenbereich, hochbelastbare Bündelader, OS2 24F Armor, Unitized6

FX Hochbelastbares Steigrohr-Bündeladerkabel für den Innen-/Außenbereich OS2, 24 Fasern, OFCR gepanzert mit Stahlriffelmantel, Untereinheiten (6F) Gel, Schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Innenbereich/Außenbereich

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8,2/125μm

Glasfaser-Puffermaterial

Bündeladerkabel mit Gelfüllung

Faseranzahl

24

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

4

Fasern pro Untergruppe

6

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,110 Zoll (2,8 mm)

Typ des zentralen Verstärkungselements

GRP

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockender Mantel

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Farbe

Schwarz

Anzahl der inneren Ummantelungs-Ripcords

2

Panzertyp und Material

CST – Stahlriffelmantel

Material der Ummantelung

Thermoplast

Nom. Durchmesser

.54 (13.7)

Farbe der äußeren Ummantelung

Schwarz

Ripcord äußere Ummantelung

2

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.40 dB/km 0.30 dB/km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

15x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

600 lbf (2700 N)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

180 lbf (800 N)

Druckfestigkeit

440

Gewicht Kabelgebinde

15 lbs/1000ft (22 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-30 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +80 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/Außenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFCR

TIA/EIA-Compliance

ANSI/ICEA S-104-696

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.86 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.86 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FDSH0245F Schwarz Rolle 612825387312

Ressourcen

Resources