Produktnummer: FI4B010RB

Indoor Riser OM4 Breakout 10F 2mm Untereinheiten Erika Violett

FX Indoor OM4 Breakout 10 Fasern OFNR-Untereinheiten (2,0 mm) Erika Violet Jacket

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FI4B010RB

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontaler Backbone

Fasertyp

OM4

Faserkerndurchmesser

50/125μm µm

Faserdurchmesser

250 µm

Glasfaser-Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Durchmesser des Faserpuffers

900 μm µm

Faseranzahl

10

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

10

Fasern pro Untergruppe

1

Durchmesser Untereinheit

0,078 Zoll (2,0 mm)

Faser-Untereinheit Verstärkungselemente

Aramidfasern

Typ des zentralen Verstärkungselements

GFK, ummantelt

Kern-Wickelmaterial

Nomex-Band

Verstärkungselement

Aramidfasern

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nom. Durchmesser

0,454 Zoll (11,6 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Erikaviolett

Ripcord äußere Ummantelung

2

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 1100 m 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 550 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 4700 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 3500 MHz.km 500 MHz.km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1330 N (300 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

400 N (90 lbf)

Druckfestigkeit

100 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

25 lbs/kft (38 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Zu + 60°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-40°C bis +70°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65, Product Lens™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNR, FT4

ICEA-Compliance

S-83-596

TIA/EIA-Compliance

ANSI/ICEA S-83-596

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 11-14-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 11-14-2024


Ressourcen

Resources