Produktnummer: FS1C02460

Außenbereich, OM1, zentrale Bündelader, 24 Fasern, Stahlpanzerung

Außenkabel, OM1, zentrale Bündelader, 24 Fasern, CM-Wellstahlbandpanzerung, 250-µm-Faser

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Stahlgepanzertes zentrale Bündelader

Mögliche Anwendungen

Horizontale Reichweite & Backbone-Daten-/Telekommunikationsnetzwerk, laute Umgebung, feuchte Außenbereiche & , direkte Verlegung im Erdreich, nagetiersicher

Fasertyp

OM1

Faserkerndurchmesser

62.5/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

24

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Anzahl der Füllstoffe

0

Fasern pro Untergruppe

24

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,150 Zoll (3,8 mm)

Farbe der Untergruppe

Blau

Faser-Untereinheit Verstärkungselemente

Aramidfasern

Kern-Wickelmaterial

Wasserabweisendes Band

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Gelfüllung

Panzertyp und Material

CST – Stahlriffelmantel

Verstärkungselement

Glasfasern

Material der Ummantelung

PE – Polyethylen

Nom. Durchmesser

0,410 Zoll (10,4 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Schwarz

Ripcord äußere Ummantelung

1

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 953 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.25 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 300 m - 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 33 m - -
Min. Restricted Mode Launch  220 MHz.km - -
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 200 MHz.km - 500 MHz.km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

440 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

70 lbs/kft (104 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-30 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

ICEA-Compliance

S-87-640

TIA/EIA-Compliance

ANSI/ICEA S-87-640

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.84 Revisionsdatum: 04-01-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.84 Revisionsdatum: 04-01-2024


Ressourcen

Resources