Produktnummer: FX-EASE PP 1U 24F SM LC/APC

1U FX@EASE 24-Port halb geladen (12) Duplex LC/APC Patch-Panel – ohne Patchkabel

1U FiberExpress@EASE 24-Port halb geladen (12) Duplex LC/APC Anschluss/Splice Patch-Panel – ohne Patchkabel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FX-EASE PP 1U 24F SM LC/APC

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress@ease-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilungsraum, Arbeitsplatzbereich

Gewicht

2.5 kg

Gesamthöhe

44 mm

Gesamtbreite

482 mm

Tiefe

251.5 mm

Max. Kapazität

48

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

LC

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Materialien

Description Material Color
Panel Textured powder coated Steel Black
Fiber Adapter Plastic, Half loaded with 12 LC duplex adapters Green
Accessories inside panel 2 pcs splice trays/holders, cable management, 2 pcs Cable glands, angled cable entry brackets

TIA/EIA-Compliance

ISO/IEC 11801-1:2017

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

Damit das Panel vollständig geladen werden kann, müssen 1 Stück NN-8.AM12. und 1 Stück NN-SPL.TR bestellt werden.

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.34 Revisionsdatum: 09-25-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.34 Revisionsdatum: 09-25-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe EAN
NN01408.AM12 Schwarz 8719605163110

Ressourcen

Resources