Produktnummer: FX-EASE PP 1U 48F MM ST

1U FX@EASE 48-Port Simplex ST&FC MM-Patchpanel

1U FiberExpress@EASE 48-Port Simplex ST MM Anschluss/Splice-Patchpanel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress@ease-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilungsraum, Arbeitsplatzbereich

Gewicht

2.5 kg

Gesamthöhe

44 mm

Gesamtbreite

482 mm

Tiefe

251.5 mm

Max. Kapazität

48

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

ST

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Materialien

Description Material Color
Panel Textured powder coated Steel Black
Fiber Adapter Metal, Fully loaded Metal
Accessories inside panel 4 pcs splice trays/holders, cable management, 2 pcs Cable glands, angled cable entry brackets

TIA/EIA-Compliance

ISO/IEC 11801-1:2017

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

Glasfaserkabel, Glasfaser-Patch-Kabel, konfektionierte Glasfaserkabel

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.58 Revisionsdatum: 09-25-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.58 Revisionsdatum: 09-25-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe EAN
NN01406.MM48 Schwarz 8719605128317

Ressourcen

Resources