Produktnummer: Light Kits

Light Kit

Einstellbare 5-W-Halogen-Schwanenhalsleuchte mit Dimmer, UL-gelistet

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Die Beleuchtungssätze sind mit allen 19-Zoll-Racks oder -Schränken kompatibel. Verwendet eine (1) Rack-Einheit. Enthält einen 120-V-AC-Adapter und Montagezubehör."

Vorteile

Die Licht-Kits sind mit allen 19-Zoll-Racks oder -Schränken kompatibel."

Umgebung

Innenbereich

Schaltschrank-Einheiten

1U

Gesamtbreite

19.0 in

Montage-Typ

Rackmontage 19” Horizontal

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Enthaltene Teile

Stromversorgung und Montagezubehör

Verpackung

Einzeln in einem Karton verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.22 Revisionsdatum: 05-31-2024

Enthaltene Teile

Stromversorgung und Montagezubehör

Verpackung

Einzeln in einem Karton verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.22 Revisionsdatum: 05-31-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Montage Beschreibung
9420-1905 Rackmontage 19” Horizontal Zweifach verstellbare Halogen-Schwanenhalsleuchte mit Dimmer, 5W UL-gelistet
9420-1906 Rackmontage 19” Horizontal Einzeln einstellbare Halogen-Schwanenhalsleuchte mit Dimmer, 5W UL-gelistet

Ressourcen

Resources