Produktnummer: NN00033

Kabel der Kategorie 3, 300 Paare, U/UTP, LSZH-gepanzert für den Außenbereich

Horizontales Kabel der Kategorie 3 (16 MHz), 300 Paare, 24 AWG, HDPE-Isolierung, U/UTP, geleegefüllter Kabelkern, PE-Innenmantel, Armierung, LSZH-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Unterbrochen

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Backbone-Kabel; unterstützt aktuelle und zukünftige Anwendungen der Kategorie 3, geeignet für den Einsatz im Außenbereich

Lebenszyklus

Abgekündigt - das Produkt wird nicht mehr hergestellt

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 300

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene 1 mm (0.039 in) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown, White & Grey, Red & Blue, Red & Orange, Red & Green, Red & Brown, Red & Grey, Black & Blue, Black & Orange, Black & Green, Black & Brown, Black & Grey, Yellow & Blue, Yellow & Orange, Yellow & Green, Yellow & Brown, Yellow & Grey, Violet & Blue, Violet & Orange, Violet & Green, Violet & Brown, Violet & Grey HDPE
Blue, Orange
Blue, Orange, Green, Brown, Grey, White

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Telekom-Farbreihenfolge

Kabelseele

Description
6 units of 50 pairs filled with jelly compound and covered with a crepe paper

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter Color
PE - Polyethylene 38.9 mm (1.53 in) Black

Äußere Abschirmung

Shield Type Material
Tape EquiBlock®

Panzerung

Armor Type & Material
DST - Double Steel Tape

Notizen zur Rüstungstabelle

2 FE/ZN-Bänder spiralförmig gewickelt

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 48 mm (1.9 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

48 mm (1,9 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 66 pF/m (20 pF/ft) 330 pF/100m 100 Ohm

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB]
0.772 2.2 dB/100m 45 43 12
1 2.6 dB/100m 44 41 12
4 5.6 dB/100m 34 32 12
8 8.5 dB/100m 29 27 12
10 9.7 dB/100m 28 26 12
16 13.1 dB/100m 25 23 10

Speisung

Voltage Rating
72 V DC

Temperatur

Operating Installation
-30°C to +60°C 0°C To +50°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
240 mm (9.4 in) 720 mm

Gewicht Kabelgebinde

2967 kg/km

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

Datenkategorie

Kategorie 3

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.339 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.339 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
NN00033.001000 Schwarz Rolle 1,000 m 8719605103451

Ressourcen

Resources