Produktnummer: NN00101

Kabel der Kategorie 3, 100 Paare, U/UTP, LSZH für den Außenbereich

Horizontales Kabel der Kategorie 3 (16 MHz), 100 Paare, 24 AWG, HDPE-Isolierung, U/UTP, LSZH-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Unterbrochen

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Backbone-Kabel; unterstützt aktuelle und zukünftige Anwendungen der Kategorie 3, geeignet für den Einsatz im Außenbereich

Lebenszyklus

Abgekündigt - das Produkt wird nicht mehr hergestellt

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 100

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.88 mm (0.035 in) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown, White & Grey, Red & Blue, Red & Orange, Red & Green, Red & Brown, Red & Grey, Black & Blue, Black & Orange, Black & Green, Black & Brown, Black & Grey, Yellow & Blue, Yellow & Orange, Yellow & Green, Yellow & Brown, Yellow & Grey, Violet & Blue, Violet & Orange, Violet & Green, Violet & Brown, Violet & Grey
Blue, Orange, Green, Brown

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Telekom-Farbreihenfolge

Kabelseele

Description
4 units of 25 pairs covered with a polyester foil

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 22 mm (0.87 in) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

22 mm (0,87 Zoll)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 66 pF/m (20 pF/ft) 330 pF/100m 100 Ohm

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB]
0.772 2.2 dB/100m 45 43 12
1 2.6 dB/100m 44 41 12
4 5.6 dB/100m 34 32 12
8 8.5 dB/100m 29 27 12
10 9.7 dB/100m 28 26 12
16 13.1 dB/100m 25 23 10

Speisung

Voltage Rating
72 V DC

Temperatur

Operating Installation
-30°C to +60°C 0°C To +50°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
110 mm (4.3 in) 330 mm

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Datenkategorie

Kategorie 3

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.329 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.329 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
NN00101.00500 Grau Rolle 500 m 8719605103574
NN00101.001000 Grau Rolle 1,000 m 8719605103567

Ressourcen

Resources