Produktnummer: WireNet CAT6A Geschirmte Buchse

WN STP CAT6A Buchse

WireNet CAT6A Geschirmte Buchse

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Verpackung

Einzeln verpackt in einem versiegelten Plastikbeutel.

Betriebstemperaturbereich

-20°C Zu + 60°C

Verbindung über Frontanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der vorderseitigen Verbindung

​​​​​​​750 Zyklen

Verbindung über Rückseitenanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der rückseitigen Verbindung

​​​​​​​20 Zyklen

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

ISO/IEC 11801-1:2017; TIA 568.2-D

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

Zugehörige Teile

WireNet-Patchkabel (CU-LP....) , WireNet Panel (NN-UNIV-E) oder KeyConnect Leerpanels (AX....)

Anmerkungen

Isolierungs-Außendurchmesser Bereich = 0,90 bis 1,6 mm, Kabelmantel-Außendurchmesser Max = 9,2 mm

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.41 Revisionsdatum: 11-21-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.41 Revisionsdatum: 11-21-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Verpackung
CU-JSAME Metall Einzeln verpackt in einem versiegelten Plastikbeutel.

Ressourcen

Resources