Industrielle Automatisierung

Ermöglichung einer kostengünstigen digitalen Transformation im Anlagenbetrieb

Matt Wopata
Die Kombination von Ignition und der OpEdge-Familie von Hirschmann hilft Ihrem Werk, die digitale Transformation zu beschleunigen, so dass Sie bei der Erfassung, Verarbeitung und Visualisierung wichtiger Daten schneller einen ROI erzielen.

 

Der Einsatz von Computerintelligenz am Edge eines OT-Netzes eröffnet neue Möglichkeiten für eine fortgeschrittene Automatisierung, von der vorausschauenden Wartung, die den Bedarf an Geräten vorhersagt, bis hin zu intelligenten Robotern, die autonom arbeiten (denken Sie z. B. an fahrerlose Transportsysteme).

 

Laut MIT Technology Review verfügen heute 27 % der Fertigungsbetriebe über Edge Computing in der Produktion, weitere 56 % sind bereit, in den nächsten zwei Jahren Pilotprojekte zu starten.

 

Mit OpEdge bringen Sie Edge Computing in die Automatisierungsinfrastruktur

Um große Mengen an Betriebsdaten in den heutigen vernetzten Industrieumgebungen zu verarbeiten, bringt Hirschmann OpEdge-8D Edge-Computing-Funktionen in die Automatisierungsinfrastruktur.

 

Als robustes industrielles Edge-Gateway ermöglicht es die Ausführung unternehmenskritischer Anwendungen am Netzwerkrand, so dass Anlagen ihre gewaltigen lokalen Datenmengen schnell in nützliche Erkenntnisse und Aktionen umwandeln können. Durch die Integration mit Belden Horizon™ Console Edge Orchestration sind in der Cloud gehostetes Gerätemanagement, Anwendungsorchestrierung und sichere Fernzugriffsfunktionen möglich.

 

Die OpEdge-8D-Plattform wurde als Ergänzung zu OT-Bereichen entwickelt, ist einfach zu bedienen und zu installieren, unterstützt die Anwendungsbereitstellung auf verschiedene Arten und kann mit zahlreichen Systemen und Anwendungen verwendet werden.

 

Wie Belden und Inductive Automation zusammenarbeiten

Damit industrielle Umgebungen die Vorteile der digitalen Transformation voll ausschöpfen können, arbeitet Belden mit Branchenakteuren wie Inductive Automation als Anbieter von Software für die industrielle Automatisierung zusammen, um Lösungen zur Unterstützung von industriellen Umgebungen für die Transformation zur Industrie 4.0 anzubieten.

 

Die Software Ignition von Inductive Automation beseitigt die technologischen und wirtschaftlichen Hürden bei der Verbindung von Produktion und IT, so dass Unternehmen gute Ideen schnell in die Tat umsetzen können. Dies ermöglicht die Erstellung praktisch aller Arten von industriellen Anwendungen, einschließlich SCADA, IIoT, MES (Machine Execution Systems) und mehr – alles auf einer Plattform.

 

Durch den Zusammenschluss von Ignition und der OpEdge-Familie von Hirschmann werden die digitale Transformation und Edge Computing für Industriebetriebe in dreierlei Hinsicht ermöglicht.

 

1. Schnellere Wertschöpfung

Die Horizon Console von Belden optimiert das Onboarding, die Konfiguration und die Wartung von OT-Gateways, Endgeräten (z. B. SPS und I/O) und Edge-Anwendungen durch drei Hauptdienste:

  • Der Belden Horizon Device Manager ermöglicht Anwendern das nahtlose Onboarding und die Konfiguration von Belden und ProSoft Edge-Gateways.

  • Belden Horizon Edge Orchestration ermöglicht Anwendern die nahtlose Bereitstellung und Verwaltung von Edge-Anwendungen (z. B. Ignition-Containern) auf Flotten von Hirschmann OpEdge-Hardware.

  • Belden Horizon Secure Remote Access (SRA) ermöglicht Anwendern den Fernzugriff und die Konfiguration sowohl des OT-Endgeräts, das mit den Hirschmann-Gateways verbunden ist (z. B. SPS und I/O), als auch der Edge-Anwendungen, die auf den Gateways ausgeführt werden (z. B. Zugriff auf eine Ignition-Instanz, die auf einem OpEdge ausgeführt wird).

 

2. Geringere Wartungskosten

Die Horizon Console von Belden hilft Anwendern, zwei Arten von Wartungskosten im Zusammenhang mit IIoT-Bereitstellungen zu reduzieren:

  • Mit der Belden Horizon Console SRA-Software kann die für die Fehlersuche an OT-Endgeräten benötigte Zeit reduziert werden, da sich die Techniker per Fernzugriff mit OT-Geräten und -Anwendungen verbinden können, ohne vor Ort sein zu müssen. Die Belden Horizon Console unterstützt auch Remote-Paketerfassungen, sodass Netzwerktechniker lästige Netzwerkprobleme diagnostizieren können.

  • Die Kosten für das Flottenmanagement im Zusammenhang mit der Aktualisierung von OT-Geräten und Edge-Anwendungen können dank der Fähigkeit der Belden Horizon Console, einen sicheren Fernzugriff auf OT-Geräte und Edge-Anwendungen (wie Ignition) zu ermöglichen und mehrere Hirschmann OpEdge-Systeme gleichzeitig zu aktualisieren, gesenkt werden.

 

3. Zertifizierte Leistung

OpEdge-8D ist eines der ersten zertifizierten Ignition Edge-Geräte der Branche. Die Zertifizierung wird von Inductive Automation an Geräte vergeben, die vollständig mit der Ignition Edge-Software kompatibel und für ein Pre-Image bereit sind.

 

Dies gibt Ihnen die Sicherheit, die Ignition-Software einzuführen und Ihr System einfach und kostengünstig zu erweitern, um große Mengen wichtiger Betriebsdaten zu erfassen, zu verarbeiten und zu visualisieren.

 

Entdecken Sie unsere Ökosystem-Partnerschaften

 

Wir arbeiten mit Branchenexperten zusammen, um Ihnen die Produkte und Lösungen zu liefern, die Sie benötigen – alles aus einer Hand, um die Projektkomplexität zu rationalisieren und gleichzeitig den Geschäftswert und die Agilität der digitalen Transformation zu maximieren.

 

Erfahren Sie mehr über unsere Partnerschaft mit Inductive Automation.

 

Verwandte Links