Der Einsatz von Computerintelligenz am Edge eines OT-Netzes eröffnet neue Möglichkeiten für eine fortgeschrittene Automatisierung, von der vorausschauenden Wartung, die den Bedarf an Geräten vorhersagt, bis hin zu intelligenten Robotern, die autonom arbeiten (denken Sie z. B. an fahrerlose Transportsysteme).
Laut MIT Technology Review verfügen heute 27 % der Fertigungsbetriebe über Edge Computing in der Produktion, weitere 56 % sind bereit, in den nächsten zwei Jahren Pilotprojekte zu starten.
Mit OpEdge bringen Sie Edge Computing in die Automatisierungsinfrastruktur
Um große Mengen operativer Daten in der heutigen Zeit zu verarbeiten’ Hirschmann OpEdge-8D bringt Edge-Computing-Funktionen in vernetzte Industrieumgebungen in die Automatisierungsinfrastruktur.
Als robustes industrielles Edge-Gateway ermöglicht es die Ausführung unternehmenskritischer Anwendungen am Netzwerkrand, so dass Anlagen ihre gewaltigen lokalen Datenmengen schnell in nützliche Erkenntnisse und Aktionen umwandeln können. Bei Integration mit Belden Horizon™ Console Edge Orchestration, Cloud-gehostete Geräteverwaltung, Anwendungsorchestrierung und sicherer Fernzugriff Funktionalität sind alle möglich.
Die OpEdge-8D-Plattform wurde als Ergänzung zu OT-Bereichen entwickelt, ist einfach zu bedienen und zu installieren, unterstützt die Anwendungsbereitstellung auf verschiedene Arten und kann mit zahlreichen Systemen und Anwendungen verwendet werden.
Wie Belden und Inductive Automation zusammenarbeiten
Damit industrielle Umgebungen die Vorteile der digitalen Transformation voll ausschöpfen können, arbeitet Belden mit Branchenakteuren wie Inductive Automation als Anbieter von Software für die industrielle Automatisierung zusammen, um Lösungen zur Unterstützung von industriellen Umgebungen für die Transformation zur Industrie 4.0 anzubieten.
Induktive Automatisierung’ S Zündung Software beseitigt die technologischen und wirtschaftlichen Hindernisse, die mit der Verbindung von Produktion und IT verbunden sind, sodass Anlagen großartige Ideen schnell in die Realität umsetzen können. Es ermöglicht die Erstellung praktisch aller Arten von Industrieanwendungen, einschließlich SCADA, IIoT, MES (Machine Execution Systems) und mehr— alles auf einer Plattform.
Die Verbindung von Ignition und Hirschmann’ Die OpEdge-Familie von ermöglicht industrielle Abläufe auf drei Arten eine kostengünstige digitale Transformation und Edge Computing.
1. Schnellere Wertschöpfung
Die Horizon Console von Belden optimiert das Onboarding, die Konfiguration und die Wartung von OT-Gateways, Endgeräten (z. B. SPS und I/O) und Edge-Anwendungen durch drei Hauptdienste:
- Belden Horizon Gerätemanager ermöglicht Benutzern die nahtlose Integration und Konfiguration von Belden- und ProSoft-Edge-Gateways.
- Belden Horizon Edge Orchestration ermöglicht Anwendern die nahtlose Bereitstellung und Verwaltung von Edge-Anwendungen (z. B. Ignition-Containern) auf Flotten von Hirschmann OpEdge-Hardware.
- Belden Horizon Secure Remote Access (SRA) ermöglicht Anwendern den Fernzugriff und die Konfiguration sowohl des OT-Endgeräts, das mit den Hirschmann-Gateways verbunden ist (z. B. SPS und I/O), als auch der Edge-Anwendungen, die auf den Gateways ausgeführt werden (z. B. Zugriff auf eine Ignition-Instanz, die auf einem OpEdge ausgeführt wird).
2. Geringere Wartungskosten
Die Horizon Console von Belden hilft Anwendern, zwei Arten von Wartungskosten im Zusammenhang mit IIoT-Bereitstellungen zu reduzieren:
- Fehlerbehebungszeit im Zusammenhang mit OT-Endgeräten können durch die Nutzung der Belden Horizon Console reduziert werden’ s SRA-Software, die es Technikern ermöglicht, per Fernzugriff eine Verbindung zu OT-Anlagen und -Anwendungen herzustellen, sodass sie nicht mehr vor Ort sein müssen. Die Belden Horizon Console unterstützt auch Remote-Paketerfassungen, sodass Netzwerktechniker lästige Netzwerkprobleme diagnostizieren können.
- Kosten für das Flottenmanagement Der Aufwand für die Aktualisierung von OT-Geräten und Edge-Anwendungen kann dank der Belden Horizon Console reduziert werden’ s Fähigkeit, sicheren Fernzugriff auf OT-Geräte und Edge-Anwendungen (wie Ignition) bereitzustellen und mehrere Hirschmann OpEdge-Systeme gleichzeitig zu aktualisieren.
3. Zertifizierte Leistung
OpEdge-8D ist einer der branchenweit’ s erste zertifizierte Ignition Edge-Geräte. Die Zertifizierung wird von Inductive Automation an Geräte vergeben, die vollständig mit der Ignition Edge-Software kompatibel und für ein Pre-Image bereit sind.
Dies gibt Ihnen die Sicherheit, die Ignition-Software einzuführen und Ihr System einfach und kostengünstig zu erweitern, um große Mengen wichtiger Betriebsdaten zu erfassen, zu verarbeiten und zu visualisieren.
Entdecken Sie unsere Ökosystem-Partnerschaften
Wir arbeiten mit Branchenexperten zusammen, um Ihnen die Produkte und Lösungen zu bieten, die Sie benötigen— alles an einem Ort— um die Projektkomplexität zu rationalisieren und gleichzeitig den Geschäftswert und die Agilität für die digitale Transformation zu maximieren.
Erfahren Sie mehr über unsere Partnerschaft mit Inductive Automation.
Verwandte Links