Treffen Sie unsere Experten für intelligente Gebäudelösungen bei Connect(X) 2023
Informieren Sie sich über spezifische Fallstudien von Belden-Kunden aus verschiedenen Branchen.
- Verringern von Kosten und Zeitaufwand für DAS-Implementierungen
- Maximieren der Möglichkeiten zur Kolokation von Edge-Rechenzentren
- Sicherstellung, dass Ihre gebäudeinternen drahtlosen Infrastrukturprojekte für 5G und die neuesten Smart-Building-Technologien skalierbar sind
Besuchen Sie uns an den Ständen 405 und 407 und erfahren Sie mehr über unsere einzigartigen Lösungen für die Märkte Wireless, Rechenzentren und intelligente Gebäude:
Für Rechenzentren und Edge
Belden DCX-System
Verarbeiten Sie große Mengen an Glasfaserverbindungen und erhöhen Sie die Glasfaserdichte – ohne Kompromisse bei der Benutzerfreundlichkeit. Das neue DCX-System optimiert den ROI Ihrer Glasfaserinfrastruktur und bietet niedrigere Gesamtbetriebskosten in Bezug auf Kapital- und Betriebskosten.
Für DAS-Lösungen und Lösungen für intelligente Gebäude
Stromnetzsystemkabel mit Fehlermanagement (FMPS)
Leistung über längere Entfernungen:
- 20 Mal mehr Leistung oder Entfernung als PoE mit bis zu
- 2.000 W über eine Reichweite von bis zu 2 km
- Sichere Stromversorgung: Durch Strommessungstechnologie sind Systeme der Klasse 4 genauso sicher – wenn nicht sogar sicherer – als Systeme der Klasse 2 und Klasse 3.
- Kostengünstige Stromversorgung für DAS, PON, Sicherheitskameras und mehr
Für DAS-Lösungen und Lösungen für intelligente Gebäude
OptiTuff® Mini Glasfaserkabel und vorkonfektionierte Leitungen
Eines der vielseitigsten Glasfaserkabel der Branche
- Bis zu 90 % leichter als metallgepanzerte Kabel
- 70 % kleinere AD im Vergleich zu gepanzerten Kabeln
- 50 % kleinere AD im Vergleich zu nicht gepanzerten Kabeln
Buchen Sie einen Termin mit einem Experten von Belden auf der Connect X
Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin.

Steve Carroll
Global Account Director – 5G/LAN/RAN, Belden
Vereinbaren Sie einen Termin mit Steve
Finden Sie den richtigen Wireless-Partner für Anwendungen in Gebäuden
Fortschritte in der Technologie, steigende Benutzeranforderungen, mehr Datenverkehr und neue IoT-Geräte verändern unsere Wireless-Netzwerke und bieten fast jeder Art von Unternehmen neue Möglichkeiten. Sind Sie bereit für die Zukunft? Haben Sie einen Partner, der Sie auf Ihrem Wireless-Weg begleitet?